Menü Arama

Kilitli Kablo Kelepçesi

Stokta

Kilitli Tel Kelepçeleri, telleri hızlı ve kolay bir şekilde bir arada toplayıp derli toplu tutmak için farklı montaj yöntemleri sunar.

Üst kilit giriş sistemi kabloların sabitlenmesini ve hassas bileşenlerden uzak olmasını sağlar. Kablolar gerektiğinde kolayca çıkartılabilir. Tel kelepçesi parmak ucuyla bastırılarak kolayca takılabilir ve çıkartılabilir.

Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.

  • Malzeme: Poliamid 6/6 (PA veya Naylon 6/6)
  • Renk: Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 yangın standardı seçenekleri mevcuttur.
  • Sıcaklık Aralığı: -40C ila 85C

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
5,6622 TL - 6,4771 TL 105622 Stokta
11.1 mm
18.3 mm
4,3108 TL - 4,3108 TL 4000 Stokta
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
4,3108 TL - 4,3108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
10,1468 TL - 11,0074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
8.6 mm
5,6622 TL - 6,4771 TL 1919 Stokta
11.1 mm
3.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
27.4 mm
5,6622 TL - 6,4771 TL 997 Stokta
11.1 mm
25.4 mm
7,8436 TL - 7,8436 TL 8 Stokta
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
4,4055 TL - 4,4055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
  • / 3
Kablo Salmastrası 18.3 mm 11.1 mm PA Natural

LWS-SR-3-01

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
105622 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Malzeme
    PA
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • İç Yükseklik
    18.3 mm
Kablo Kelepçesi Push In 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-1-01BK

Fiyat Aralığı
4,3108 TL - 4,3108 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Malzeme
    PA
  • Yatak Tipi
    Flat Cable
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
Kablo Kelepçesi Push In 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-2-01BK

Fiyat Aralığı
4,3108 TL - 4,3108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Malzeme
    PA
  • Yatak Tipi
    Flat Cable
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
Kablo Kelepçesi 8.6 mm 11.1 mm PA Natural

LWS-SR-2-01

Fiyat Aralığı
11,0074 TL - 10,1468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Malzeme
    PA
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • İç Yükseklik
    8.6 mm
Kablo Salmastrası 3.6 mm 11.1 mm PA Natural

LWS-SR-1-01

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
1919 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Malzeme
    PA
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • İç Yükseklik
    3.6 mm
Kablo Salmastrası 27.5 mm 31.0 mm PA Natural

HCS3-01A4-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Malzeme
    PA
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • İç Yükseklik
    27.4 mm
Kablo Salmastrası 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

LWS-SR-4-01

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
997 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Rivets
  • Malzeme
    PA
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • İç Yükseklik
    25.4 mm
Kablo Salmastrası 26.2 mm 11.0 mm PA Natural

143010300002

Fiyat Aralığı
7,8436 TL - 7,8436 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Malzeme
    PA
  • Yatak Tipi
    Rectangular;Locking
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 2.8 mm 11.0 mm PA Natural

143010000002

Fiyat Aralığı
4,4055 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Malzeme
    PA
  • Yatak Tipi
    Rectangular;Locking
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm