Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
1,9859 TL - 1,9859 TL 40562 Stokta
13.5 mm
Beyaz
9.5 mm
7.2 mm
2
5,3727 TL - 5,3727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.8 mm
Siyah
20.0 mm
7.5 mm
3
3,3015 TL - 3,3015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
Siyah
14.3 mm
7.4 mm
2
1,8691 TL - 1,8691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.4 mm
Beyaz
6.0 mm
7.1 mm
1
1,8691 TL - 1,8691 TL 1119900 Stokta
10.4 mm
Gri
6.0 mm
7.1 mm
1
4,2582 TL - 4,2582 TL 354502 Stokta
22.8 mm
Beyaz
18.0 mm
7.5 mm
3
1,8984 TL - 1,8984 TL 113544 Stokta
10.4 mm
Siyah
6.4 mm
7.1 mm
1
5,0784 TL - 5,0784 TL 71888 Stokta
24.0 mm
Gri
19.1 mm
7.5 mm
4
1,8108 TL - 1,8108 TL 54720 Stokta
7.0 mm
Siyah
4.0 mm
7.1 mm
1
4,2582 TL - 4,2582 TL 149980 Stokta
22.8 mm
Gri
18.0 mm
7.5 mm
4
5,2256 TL - 5,2256 TL 1544 Stokta
27.4 mm
Beyaz
22.2 mm
7.6 mm
3
6,0772 TL - 6,0772 TL 78693 Stokta
29.2 mm
Gri
24.0 mm
7.6 mm
4
6,0772 TL - 6,0772 TL 2793 Stokta
29.2 mm
Siyah
24.0 mm
7.6 mm
3
3,5643 TL - 3,5643 TL 7718 Stokta
20.4 mm
Beyaz
15.9 mm
7.4 mm
3
5,3727 TL - 5,3727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.8 mm
Gri
20.0 mm
7.5 mm
4
5,2256 TL - 5,2256 TL 8493 Stokta
27.4 mm
Siyah
22.2 mm
7.6 mm
3
5,0784 TL - 5,0784 TL 2527 Stokta
24.0 mm
Siyah
19.1 mm
7.5 mm
3
6,2874 TL - 6,2874 TL 1495 Stokta
30.6 mm
Beyaz
25.4 mm
7.6 mm
3
5,2256 TL - 5,2256 TL 16796 Stokta
27.4 mm
Gri
22.2 mm
7.6 mm
4
5,0784 TL - 5,0784 TL 3906 Stokta
24.0 mm
Beyaz
19.1 mm
7.5 mm
3
  • / 5
Levha Kapatma Kapağı 9.5 mm 13.5 mm Beyaz PA66

161009511302

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
40562 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Sac Levha Tapası 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Siyah

161020059902

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 14.3 mm 18.7 mm Siyah PA66

161014359902

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.0 mm 10.4 mm Beyaz PA66

161006011302

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.0 mm 10.4 mm Gri PA66

161006027002

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,8691 TL

Stok Seviyeleri
1119900 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 18.0 mm 22.8 mm Beyaz PA66

161018011302

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
354502 Stokta
Özellikler
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 6.4 mm 10.4 mm Siyah PA66

161006459902

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
113544 Stokta
Özellikler
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 19.1 mm 24.0 mm Gri PA66

161019127002

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
71888 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 4.0 mm 7.0 mm Siyah PA66

161004059902

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
54720 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 18.0 mm 22.8 mm Gri PA66

161018027002

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
149980 Stokta
Özellikler
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm Beyaz PA66

161022211302

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
1544 Stokta
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 24.0 mm 29.2 mm Gri PA66

161024027002

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
78693 Stokta
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 24.0 mm 29.2 mm Siyah PA66

161024059902

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
2793 Stokta
Özellikler
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 15.9 mm 20.4 mm Beyaz PA66

161015911302

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
7718 Stokta
Özellikler
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 20.0 mm 24.8 mm Gri PA66

161020027002

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm Siyah PA66

161022259902

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
8493 Stokta
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 19.1 mm 24.0 mm Siyah PA66

161019159902

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
2527 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 25.4 mm 30.6 mm Beyaz PA66

161025411302

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
1495 Stokta
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 22.2 mm 27.4 mm Gri PA66

161022227002

Fiyat Aralığı
5,2256 TL - 5,2256 TL

Stok Seviyeleri
16796 Stokta
Özellikler
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm
Levha Kapatma Kapağı 19.1 mm 24.0 mm Beyaz PA66

161019111302

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
3906 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.8 mm