Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
47 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
300 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
55 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
28 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Çıkarılmaz Anahtar
|
|||
20 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
100 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
139 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
58 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
66 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.