Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Boru Uçları Kablo Kılıfı

 (26 Ürün grupları)


Aşınmaya Karşı Kablo Manşonları

Braided cable sleeve to protect against abrasion.

Aşınmaya Karşı Örgülü Kablo Manşonları

Braided Cable Sleeves that will protect cables and pipes against abrasion.

Series Code :SR1106

Seri Kodu: SR1106

Bahçe Çiti Kapağı

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Çapraz başlı pratik kapak, sıklıkla bahçe çitlerinin uçlarında, metal çubuklarda ve diğer çubuk tarzı uygulamalarda kullanılır.

  • Uygulamaları hasara ve yabancı maddelerin girmesine karşı korur.
  • Kaza sonucu kullanıcının yaralanmasını önler.
Malzeme: PVC Renk: Green, Yellow Seri Kodu: SR1203

Boru Ucu Kapakları

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620

Boru Ucu Tapaları

Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.

Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.

Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.

  • Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önleyen güvenli ve sağlam kapatma sağlar.
  • İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat sektörlerinde kullanılır.
  • Hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.

  • Esneyerek daha geniş çaplara sıkıca takılabilir.
  • Dişler ve dişsiz uçlar için koruma sağlar.
  • Askılı çengellerle kullanılan asma kulakçığı içerir.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021

Esnek Uç Kapakları - Yağ ve Gres Direnci

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Yeşil, Siyah Seri Kodu: SR1020

Kablo Manşonları - Genişletilebilir/PPS UL94V-0

Expandable sleeves to ease assembly. These sleeves fit a range of diameter cables and protect against abrasion in application.

Kablo Manşonları - Isıl Koruma

Braided cable sleeves are typically used with cables or wires, and offer thermal protection and high abrasion resistance. Soft feel and smooth appearance makes installation easy, and is easily cut with standard scissors. Operating Range: -320F to 662F (-196C to 350C).

  • Material: Nomex™ Fibre
  • UL94 V0 Flame Rated
  • Colour: Natural

Kablo Sargıları - Kendiliğinden Kapanan/Örgülü

Self closing cable sleeves; the overlap design means it can be installed after cables have already been assembled.

Kare Ayak Yüksükleri

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

Boru uçlarına su, nem, kir veya tozun zarar vermesini önlemek için kullanılır.Kaplama veya koruma için tasarlanmıştır ve sivri tüp kenarlarını örtmek için kullanılır.Otomotiv, elektrik ve tıp sektörlerinde kullanılabilir. Malzeme: LDPE Renk: Siyah Seri Kodu: SR1521

Konik Kapak ve Tapalar - Ağır Hizmet

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını depolama ve nakliye sırasında hasardan, tozdan ve döküntüden koruyun.Ağır Hizmet Tipi bir duvara ve azami koruma için konik sızdırmazlık halkasına sahiptir.Makine, otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: White, Red Seri Kodu: SR1003

Oval Ayak Yüksükleri

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SR1522

Paralel Koruma Tapaları

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Spatula Tipi Ayaklar

Low-profile Pallet Feet that are often called Weld Cups. They fit standard metal base glides and provided added strength and protection.

The smooth Mild Steel material protects floors and helps to reduce noise levels, while fully encapsulating and protecting the metal base.

The maximum post sizes assume SHS tubing is used. This Pallet Foot range is ideal for metal pallets and stillages.

  • Stacking options available.

Standart Boy Boru Kapakları

Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.

Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.

Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.

  • Depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir.
  • Biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içerir.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri, Sarı Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Doğal renk Seri Kodu: SRF0068

Uçları Dişsiz Kapaklar

Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

  • Dişli veya dişsiz boru, tüp ve çubukları güvenle korur.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023

Vidalı Kızaklar

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

Yivli Boru Ucu Kapakları

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Kir, toz ve döküntülerden korur.Su tesisatı, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.Azami 79,4 C ısıya dayanıklıdır. Malzeme: LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1387

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Yuvarlak Uç Kapakları - Standart

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur.Tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Kazayla yerinden oynamayı önlemeye yardımcı olur. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR5763

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044

Çit Direği Kapakları

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Bir çit direği, boru ve tüplerinin üst kısmına uyacak şekilde tasarlanmıştır.Hava koşullarından, kirden veya nemden korumaya yardımcı olur.Kolayca ve çabuk takılıp sökülür. Malzeme: PE Renk: White Seri Kodu: SRF0011

  • / 2