Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(25 Ürün grupları)
Our plastic Key Tags are highly economical. An inlay card, window and metal split ring are all included. These tags assist with good key management and security in retail premises.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.
Rotary Link Locks securely pull and lock two components together. They are made from Stainless Steel and can be operated by hand making them quick and easy to use. They are suitable for a wide variety of applications including containers, packaging and industrial cleaning machines
External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.
Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.
Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.
Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.
Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.
Mafsallı kilitli üst parça içeren Kablo Kelepçeleri, kabloları emniyetli bir şekilde denetlemek ve monte etmek için idealdir.
Kurulum Talimatları;
Kablolar kelepçenin ortasına yerleştirilip mafsallı üst parça kabloların üzerine getirilir. Ardından, kelepçe ayakları iki pano deliğine geçirilir. Kendinden kılavuzlu iki vidayla üst kısım sabitlenir. Vidalar geçirildiğinde kelepçe ayakları genişleyip kelepçeyi yerine oturtur. Somun gerektirmediğinden panonun alt kısmına erişime gerek kalmaz.
Ayarlanabilir mafsallı üst parça, vidalar sökülerek kolayca açılabilir. Böylece, kablo demetleri için zahmetsiz bakım, çıkarma ve yeniden yönlendirme sağlanır.
Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges
Series Code :SR5523
Seri Kodu: SR5523
The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including lock handles. These are supplied in a polyamide material. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole
Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.
The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.
Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.
Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.
Rod assemblies for two and three point installations of flush recessed latches. Rod assemblies include guide, keeper, and rod. Aluminum rods are .34" diameter. Rod assemblies have a .75" throw. Guide and keeper brackets are 1010 steel with black nylon inserts. Latch is not included and must be purchased separately.
Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel
The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including fixing rings. These are supplied in two different types; one in Spring Steel and the other in Die Cast Zinc. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole.
These Dust Caps are designed to keep dust, humidity, dirt, ingress, and other contaminants out of locks. In addition, they offer excellent durability and resistance to wear and tear. They fit the exact hole sizes as the corresponding lock types.
These caps' snug fit and secure closure make them easy to install. As it is installed between the lock and the door, you will need to include the thickness of the dust cap base in your calculations when considering the appropriate grip range. Widely used in various industries, including electronics, automotive, and industrial manufacturing.
Spring Draw Latches or Tension Latches securely pull and lock two components together. The spring allows a expandable pull and firm locking. A selection of materials allow the use of this Draw Latch in various applications.
The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.
Over Centre Drawer Latches have a smooth surface for an aesthetic finish and operate with a draw hook. They securely pull two components together and lock by pushing the latch over its centre. This range of latches are light duty when compared to the Wire Latches. They are used on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machine. A choice of material is on offer to suit various application environments.
Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)
Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.