Menü Arama

Şunun için 59 ürün çeşidi bulduk: Kablo Kelepçeleri, Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kablo Kelepçeleri

Liste Kılavuz

Yapışkan Tabanlı Kablo Kelepçeleri

Klima bağlantısı gibi üç bağlantı kablosu tutabilir. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı D-Kelepçe

Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çaplarına uygun dört farklı ebadı mevcuttur. Kabloları tutar, çıkarılmalarına izin verir. Gri, UL94 V-0 sınıfı PVC Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı Kilitli Kablo Kelepçe

Yapışkanla kolayca takılır. Boydan boya delik gerektirmez. Kilitleme düzeneği kabloyu yerinde tutar ve gerektiğinde açılabilir. Farklı stiller, renkler ve malzemeler mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı R-Kelepçe

Yapışkan kauçuk tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Demeti güvenle tutar, gerektiğinde sökülebilir. UL94 V-0 Gri PVC Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Tabanlı U Kelepçeleri

Yapışkan Montajlı Yarım U Kelepçeler, panolar ile köşe ve kenarlar gibi dar alanlarda demetleri tutup güvenli bir şekilde tespit etmek için kullanılır. Kablo, tel ve diğer küçük nesneleri yüzeylere tutturmak için kullanılır.

Yapıştan sırtlı tasarımı sayesinde delmeden veya başka bir alet kullanmak zorunda kalmadan kolayca tespit edilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Siyah
  • UL94 V0 alev geciktirici standardı

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı U-Klipsleri

Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2138

Seri Kodu: SR2138

Yapışkan Tabanlı Tel Klipsi

Kordon Klipsler, bir kabloyu yapışkan tabanlı bir montaj sistemiyle tespit etmenin basit ama etkin bir yöntemidir. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı J-Kelepçe

Şeffaf renk kelepçeyi gizler. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çapları için beş ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Ayaklı Kablo Donanımı

The Standoff Cable Harness is a cutting-edge cable management solution designed to streamline and organize cables in a wide range of applications. With its innovative design and exceptional functionality, this harness offers numerous benefits and is commonly used in industries such as automotive, aerospace, and industrial equipment manufacturing.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Harness is its versatility. This harness is meticulously crafted using high-quality materials such as nylon or polyester, ensuring durability and longevity. The unique standoff design of the harness incorporates multiple mounting points, providing secure and reliable cable routing. The adjustable nature of the harness allows for customizable cable positioning, ensuring neat and organized cable management. Additionally, the Standoff Cable Harness is built with integrated cable protection features, such as flexible channels and strain relief, ensuring the cables are safely secured and protected against damage or wear.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2120

Seri Kodu: SR2120

Ayaklı Kablo Klipsleri

Ayaklı Kablo Klipsleri hem güvenli hem basit tespit sağlar, birçok farklı uygulama için ideal bir kablo yönetim çözümüdür. İtmeli tabanı sayesinde daha kolay takılır ve kilitli klips ek güvenlik sağlar.

Ayarlanabilir Kablo Kelepçeleri

Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.

Kablo Kelepçeleri - Yapışkan Tabanlı, Alüminyum, 2 Kollu

Ayarlanabilir Alüminyum Kablo Klipsi, Yapışkan tabanı sayesinde kolayca ve güvenle takılır. Kollar, demetleri sararak yerlerine tespit eder. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Kablo Kelepçeleri - Yapışkan Tabanlı, C Stili

Demet kolaylıkla içeri ve dışarı kayar. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çaplarına uygun yedi farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Kablo Kelepçeleri - Yapışkan Tabanlı, Tek Tel

Güvenli ve basit bir tespit imkanı sunan Tek Telli Kablo Kelepçeleri birçok farklı uygulama için ideal kablo yönetim çözümüdür. Yapışkan taban çok güvenli, aynı zamanda da sökülebilir bir uygulamadır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Kablo Kelepçeleri - Çift Yarım U, Vidalı Taban

Vida montajlı tasarıma sahip Çift U Kelepçe, düşük profilli olup yoğun sıkıştırılmış panolarda veya diğer dar alanlarda idealdir.

Bu kelepçe paralel iki tel demetini toplamak, sabitlemek ve yönlendirmek için kullanılır. Bir vida ve geçmeli perçinle (ayrı satılır) sabitlenir.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı

Kablo Kelepçeleri - Çift Yarım U, Yaylı Geçmeli

Geçmeli tasarıma sahip Çift U Kelepçe, düşük profilli olup yoğun sıkıştırılmış panolarda veya diğer dar alanlarda idealdir.

Bu kelepçe paralel iki tel demetini toplamak, sabitlemek ve yönlendirmek için kullanılır. Önceden monte edilmiş geçmeli perçinle sabitlenir.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban, Tel Donanım

Dahili kancalı taban içeren Kablo Kelepçeleri, standart 6 mm altıgen soketle montaj kafasına bastırılarak montaj deliğine kolayca geçirilir. Bu özellik sayesinde vida veya başka bağlantı elemanları gerekmez.

Kendinden hizalanan kelepçeler tek elle pratik ve hızlı montaj sağlar. Bu ekonomik kelepçeler çıkarılıp yeniden kullanılabilir. Kolay ve uygun maliyetli tel demetleme için ideal seçimdir.

  • Malzeme: Poliamid 6.6 (PA)
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Kablo Kelepçeleri - Yarım U, Vidalı Taban

Screw Mount Half U Cable Clamps are designed to be installed on flat surfaces, and they feature a half-round U shape that securely holds the cable or wire while allowing for easy installation or removal. They are screw mounted.

Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR2127

Seri Kodu: SR2127

Kablo Kelepçeleri - Yarım U, Yaylı Geçmeli

Alçak profilli kablo kelepçeleri çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılabilir. Köşe ve kenarlara demet montajı için elverişlidir.

Kablo Kelepçeleri - P Stili/Vidalı Taban/Naylon/Doğal

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Ayarlı

Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür

Kablo Kelepçeleri - SHR Klips

Oluklu tüp montajlı klipslerinin bu serisi, Essentra'nın 20 ve 25 ebatındaki Yarık Donanım Sargılarına (SHR Serisi) uyacak şekilde tasarlanmıştır ve dört farklı montaj tipinde mevcuttur. Yuvarlak ya da kare deliğe yaylı kilitlenir (dönmeyi önlemek için), vidalı taban ve yapışkan tabanlıdır. Sargıyı kavrayan dahili yiv. Bakım yapmayı mümkün kılan serbest bırakılabilir mandal.

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Esnek Çelik Kablo Kelepçeleri

These Flexible Steel Clamps are fasteners for bundling, clamping, securing, and organising cables, wires, or tubing. It provides great strength and corrosion resistance while preventing drooping, tangling, or coming into touch with other components. The vinyl coating holds the cable and insulates it.

The adaptability of these clamps enables simple cable routing and placement while allowing variations in cable diameter or length. They are commonly used in applications involving vibration, movement, or severe conditions.

These cable clamps' flexible form enables simple installation and adjustment screw mounting into place, making them excellent for usage in various sectors such as automotive, electrical, and construction.

Series Code :SR2150

Seri Kodu: SR2150

Flanş Koruyucu Tespit Tapaları

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Flanş Koruyucu Tespit Tapaları, tam yüzey koruyucu diskleri flanş yüzeyine emniyetli bir şekilde tespit eder.

  • Tapayı flanş koruyucudan geçirip cıvata deliklerine yerleştirin.
  • Tam yüz koruyucu disklerin her biri için dört tapa önerilir.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRFLS

  • / 3