Los conectores para tubos se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de pared máximo compatible | Forma del cabezal | Color | Centro roscado | Finalizar | Rango de tamaños del tubo compatible | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2237 € - 2,3408 € | En producción |
|
Redonda
|
Natural
|
Sí
|
Sin acabado
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
1,564 € - 3,457 € | En producción |
|
Redonda
|
Natural
|
Sí
|
Sin acabado
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
0,862 € - 1,9055 € | En producción |
|
Redonda
|
Natural
|
Sí
|
Sin acabado
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
1,5243 € - 3,3693 € | En producción |
|
Redonda
|
Natural
|
Sí
|
Sin acabado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
0,7845 € - 1,7342 € | En producción |
|
Redonda
|
Natural
|
Sí
|
Sin acabado
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
3,5806 € - 3,7691 € | En producción |
|
Redonda
|
Natural
|
Sí
|
Sin acabado
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
0,7673 € - 1,6963 € | 221 En stock |
|
Redonda
|
Natural
|
Sí
|
Sin acabado
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
1,4063 € - 3,1083 € | En producción |
|
Redonda
|
Natural
|
Sí
|
Sin acabado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
2,0235 € - 4,4735 € | En producción |
|
Redonda
|
Natural
|
Sí
|
Sin acabado
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
1,3668 € - 1,438 € | 1800 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
2,182 € - 2,2968 € | 350 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
10301173 | 0,3061 € - 0,3222 € | 495 En stock |
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
1,4192 € - 1,4944 € | 437 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
2,418 € - 2,5456 € | 6659 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
1,3272 € - 1,396 € | 19 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
2,0628 € - 2,1716 € | En producción |
0.039 in
1.0 mm
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||
10301166 | 0,3061 € - 0,3222 € | 1485 En stock |
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
2,0376 € - 2,1444 € | 1325 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
2,51 € - 2,6416 € | 472 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
1,6032 € - 1,6868 € | 1986 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
Redonda
|
Negro
|
Sí
|
Mate
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar