Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Diámetro general | Diámetro interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7033 € - 0,7815 € | 200 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,0608 € - 0,0675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1304 € - 0,1449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.244 in
6.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,0869 € - 0,0966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0752 € - 0,0836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,093 € - 0,1033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,003 € - 2,2255 € | 59 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
1,9478 € - 2,1642 € | 38 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,935 € - 2,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,5495 € - 1,7218 € | 115 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,7261 € - 1,9177 € | 972 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0301 € - 0,0334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,025 € - 0,0278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0405 € - 0,045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0412 € - 0,0458 € | 5100 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0426 € - 0,0473 € | 2000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
0,0426 € - 0,0473 € | 20000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,1042 € - 0,1158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,095 € - 0,1055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.