Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Código De La Serie: SR1968
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0439 € - 0,0542 € | 8893 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,115 € - 0,142 € | 1000 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0766 € - 0,0946 € | 1000 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,0532 € - 0,0657 € | 2488 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1116 € - 0,1378 € | 1000 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,0374 € - 0,0461 € | 15676 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
0,0849 € - 0,1048 € | 999 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0322 € - 0,0398 € | 10400 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
0,1984 € - 0,2088 € | 40 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,184 € - 0,1938 € | 264 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,1892 € - 0,1992 € | 495 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2222 € - 0,2338 € | 700 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,247 € - 0,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,2786 € - 0,2932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.205 in
5.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3298 € - 0,3472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4376 € - 0,4606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.268 in
6.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1906 € - 0,2006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2076 € - 0,2186 € | 3008 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,184 € - 0,1938 € | 246 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,209 € - 0,2198 € | 992 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.