En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(65 conjuntos de productos)
Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.
Código De La Serie: SR1388
Los tapones y capuchones ahusados estándar están diseñados para que cada pieza cubra varios diámetros exteriores o tape varios diámetros interiores. El material duradero de PEBD protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío. Nuestra gama se suministra en opciones de color rojo, azul, negro y amarillo.
Código De La Serie: SR1807
Estos capuchones de polietileno de baja denidad con aletas para espárragos se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos. Las aletas internas proporcionan una fuerte sujeción y son flexibles para adaptarse a varios diámetros con el uso de una sola pieza. La gama viene con agarre para facilitar la extracción de la pieza y también está disponible una opción sin agarre. Nuestra oferta incluye PEBD natural y opciones de color amarillo.
Código De La Serie: SR1056
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Código De La Serie: SR5756
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.
Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Los capuchones de bola para extremos con ajuste a presión son protectores resistentes populares que se adaptan a una amplia variedad de ángulos de patas y mejoran el acabado. Los capuchones de bola también se pueden utilizar como remate o acabado decorativo.
Código De La Serie: SR1634
Estos capuchones de PEBD para tornillos de cabeza Allen ocultan y protegen los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños. Ofrecemos una pequeña selección de opciones de tamaño, para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR1805
Capuchones de cobertura, disponibles en una variedad de materiales y opciones de color. Diseñadas para cubrir las cabezas de los tornillos e ideales para fines decorativos, estas duraderas cubiertas ofrecen una excelente protección contra la entrada de suciedad en una serie de aplicaciones.
Código De La Serie: SR1811, SR1889
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.
Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.
Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.
Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.
Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida
El capuchón está diseñado para permanecer sujeto a la manguera. Ofrece una protección superior contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.
Código De La Serie: SR6114
Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Estos capuchones para tornillos en cruz están diseñados para cubrir los tornillos en cruz (Phillips). De fácil y rápida instalación, estos capuchones para tornillos ofrecen protección a la cabeza del tornillo, además de proporcionar un acabado limpio a su aplicación.
Código De La Serie: SR1815
Una gama de capuchones protectores diseñados para conexiones con unión tipo banjo. Proporcionan cobertura externa para el montaje durante el almacenamiento y el transporte para proteger la conexión de la entrada de suciedad. Nuestra gama está disponible en dos opciones de materiales: cloruro de polivinilo flexible (PVC) y polietileno de alta densidad.
Las opciones de PVC flexible ofrecen un encaje verdaderamente ajustado para lograr una protección óptima. El material flexible permite un rápido ajuste y extracción con la ayuda de una práctica lengüeta.
El material más duro de nuestras opciones de PEAD permiten una aplicación rápida encajando fácilmente el capuchón con un clic para lograr un ajuste seguro. Adecuados para temperaturas que cubren desde un mínimo de -30 ºC a un máximo de 80 ºC.
Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes, frente a aceite y una variedad de productos químicos.
Disponibles en una variedad de materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y cloruro de polivinilo (PVC). La opción de PVC también proporciona resistencia contra los desgarros y las roturas.
Nuestra gama ofrece opciones aptas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
Los capuchones para engrasadores están diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes en engrasadores. Nuestra gama ofrece una selección de capuchones con una lengüeta para facilitar la extracción o sin ella. El diseño del capuchón proporciona una variedad de cabezas moleteadas o sin moletear para ofrecer un agarre fácil. Estos capuchones para engrasadores también pueden usarse como un indicador visual de si la fijación se ha lubricado.
Son una solución económica cuya instalación y extracción es fácil y rápida.
Se utilizan en aplicaciones con transmisión de fluidos que cuenten con engrasadores.
Los capuchones para extremos de compresión al calor ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de compresión al calor sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de tubos, pero se encogen cuando se calientan ofreciendo la máxima protección para la aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.
Series Code: SR1180
Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.
Código De La Serie: SR1610, SR1620
Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.
Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.
Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.
Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.
Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde o negro se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Código De La Serie: SR1020
Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.
Código De La Serie: SRF0068
Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.
Código De La Serie: SR5763
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.