En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(26 conjuntos de productos)
Los calzos para tubos suelen usarse para fijar tubos durante el transporte y el apilamiento en el almacenamiento. Fijación fácil con clavos, que se suministran para ofrecer una mayor comodidad.
Fabricado con polietileno de baja densidad (PEBD) duradero y resistente a las condiciones ambientales.
Nuestra gama de capuchones hexagonales presenta un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.
Los capuchones cuentan con una forma hexagonal que los hace ideales para la protección de conexiones y montajes hexagonales. Sin embargo, la versatilidad de los capuchones los hace también adecuados para la protección de componentes redondos. Esto los convierte en una opción flexible y económica para una variedad de proyectos.
Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.
Código De La Serie: SR1610, SR1620
Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.
Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763
Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.
Código De La Serie: SR5763
Estos capuchones para tubos con nervio no tienen rosca y están disponibles en rojo o amarillo. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a su aplicación. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.
Series Code: SR1046
Los capuchones con lengüeta troquelada son una solución estándar y lista para la venta que le permite satisfacer las demandas de sus clientes sin esos retrasos demasiado comunes.
Los capuchones con lengüeta troquelada son capuchones de ajuste y extracción rápidos. Como una solución rápida, pueden instalarse y extraerse fácilmente en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo tubos y tuberías esenciales, como los que permiten la circulación de aceites y otros fluidos en vehículos y maquinarias. Esto los convierte en una opción ideal para el sector de la fabricación de vehículos especiales y otros sectores de fabricación y automoción.
Los capuchones con lengüeta troquelada también ayudan a proteger los extremos de tubos y tuberías durante el transporte y el almacenamiento. Protegen la piezas de daños, suciedad, humedad y otros tipos de filtraciones. Estos capuchones son muy versátiles e ideales para una variedad de aplicaciones y diferentes roscas, como BSP, GAS, UNF, JIC y NPT.
Fabricados con polietileno de baja densidad (PEBD), los capuchones cuentan con una sencilla lengüeta para lograr una liberación y extracción rápidas. La facilidad de extracción del capuchón con lengüeta troquelada de las tuberías acelera el proceso de retirada. Al tirar de la pestaña, el capuchón se divide y se saca.
El material PEBD es resistente y flexible. Ofrecen muchas ventajas propias de los capuchones de PVC, como integridad y limpieza.
Nuestros precintos de cable con cuerpo metálico se pueden utilizar para asegurar mercancías durante periodos prolongados y se utilizan en todo el mundo para asegurar mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones habituales incluyen contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, cajas de distribución de plástico, válvulas petroquímicas, camiones y remolques.
El cable de acero solo se puede quitar con una herramienta (se vende por separado). Para evitar manipulaciones, el cable no preformado se desenreda cuando se corta. Estos precintos evitan la manipulación mediante el corte del cable y la reutilización del precinto.
Conforme a ISO17712:2023 y C-TPAT con diámetros de cable a partir de 3,5 mm.
Para su instalación,
1. Pase el cable por el artículo que desea precintar
2. Insert the cable through the locking chamber
3. Pase el cable a través del cuerpo, hasta que el artículo esté bien sellado. A continuación, tire del cuerpo para asegurar que está bien cerrado
4. Retire el precinto con el cortacables adecuado (se vende por separado).
A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.
The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage. The bolt seal also features a label attachment.
ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.
Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino. Esto también incluye contadores eléctricos y de agua y cajas de unión.
El alambre fino puede pasarse a través de aperturas pequeñas o difíciles y luego se tensa antes de sujetarse con el cuerpo.
Nuestra gama está disponible en varios tipos distintivos en los que se suministra la longitud de alambre cortado y se incluye con la compra del precinto o se vende por separado. Las opciones incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.
AnchorLock es adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su longitud de alambre flexible (incluido). Tiene números de serie tanto en la parte interior como en la exterior, para mayor seguridad a prueba de manipulación. El cuerpo de PC está reforzado con un inserto de poliestireno de alto impacto.
ClickLock está moldeado en PC con dos juegos de flechas de cierre. El mecanismo de sellado se puede ver e inspeccionar. No se requieren alicates para su instalación.
CrimpLock está diseñado especialmente para sellar contadores y cajas de seguridad, y se instala con alicates de engarzar. El rollo continuo de alambre se puede comprar por separado. El alambre de acero de CrimpLock se suministra en una bobina de 2 kg y tiene una longitud aproximada de 260 metros.
TwistLock se aplica fácilmente en todos los tipos de contadores. Presenta un mecanismo de cierre giratorio en un solo sentido y el agarre del precinto se puede partir una vez instalado para evitar la manipulación. El cuerpo es transparente y tiene un dispositivo de giro de ABS.
Los protectores de cantos aumentan la fuerza para el apilado, estabilizan y soportan productos durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento. Nuestros protectores están disponibles en varios materiales y estilos para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas.
Código De La Serie: SR1042, SR1177, SR5558
Los protectores de esquinas cubren por completo las esquinas afiladas o delicadas para protegerlas de posibles daños durante el transporte y el almacenamiento. Estos protectores se ofrecen en estilos estándar, abierto, expandible, reforzado y esquina de 3 cantos.
Código De La Serie: SR1041
El protector de cantos cubre los bordes y esquinas afilados o delicados para proteger y aumentar la seguridad. El material flexible es fácil de aplicar en las formas irregulares.
Código De La Serie: SR1050
Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Nuestros tapones con vástago, ofrecido en PEBD naranja, tienen un diseño autoajustable. Las gruesas paredes de los tapones con vástago hacen que tengan gran duración.
Código De La Serie: SR1160
El tapón de absorción de fluido es una solución innovadora para controlar el exceso de restos de fluidos en un componente. Más seguro, fácil y limpio que un tapón convencional. La absorción evita los daños causados por las fugas durante la fabricación o el tránsito.
Código De La Serie: SR1004
Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.
El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.
Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.
El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.
Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.
Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.
La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.
Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.
Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.
Estos tapones y capuchones ahusados reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil ahusado permite que la versátil pieza tape varios diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores. Nuestra gama está disponible en rojo o blanco.
Código De La Serie: SR1003
Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.
These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.
When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.
It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.