En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(74 conjuntos de productos)
Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Los Flexiplugs de alta temperatura se utilizan para sujetar tornillos y clavos tanto en orificios roscados como lisos. Resiste la rotura y la contaminación. Se utiliza en los sectores de la automoción y la fabricación.
Los capuchones para cañas de jardín con un patrón de cabeza en cruz se aplican normalmente a las puntas de las cañas de jardín y a otras aplicaciones de palos o pértigas puntiagudos. Son resistentes a la intemperie y ayudan a evitar lesiones perjudiciales a los usuarios. Diseñado para adaptarse a una gran variedad de diámetros.Un capuchón útil con una diseño de cabeza en forma de cruz que suele aplicarse al extremo de cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones similares.
Los tapones redondos de suspensión protegen los diámetros exteriores de los tubos y varillas roscados y no roscados, evitando desplazamientos involuntarios. Presentan un atractivo acabado y tienen una excelente resistencia a la intemperie.Ideales para proteger tubos, tuberías y varillas.Tienen un bonito acabado con un práctico extremo perforado para colgarlos.Son flexibles para facilitar su colocación y ofrecen una buena resistencia a la intemperie. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1512
Los tapones para uniones banjo evitan la suciedad, los daños y la contaminación durante el almacenamiento y el transporte. Instalación fácil y rápida. Puede soportar temperaturas desde -30 C hasta +80 C.
Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079
Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620
Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020
Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Clips para cables autoadhesivos para cables de 1 mm, vienen en tipo fijo o con bisagra. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. El estilo en U permite que la colocación y extracción del haz resulten muy fáciles. Hay disponibles diferentes tamaños para diversos diámetros de haces. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Código De La Serie: SR2138
La canaleta flexible Richflex es un producto versátil para la gestión del cableado. Su aplicación ofrece mayor flexibilidad ya que está disponible con opción de montaje adhesivo y atornillable.
Código De La Serie: SR1732
La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.
Código De La Serie: SR1734
Las cubiertas de conectores de fibra óptica evitan que los elementos externos, la suciedad y los cuerpos extraños no deseados se metan en las fibras y los cables. Nuestra gama incluye guardapolvos con una cadena larga metálica de 2,5 pulgadas. Opciones de material: PEAD, PVC, acero inoxidable y TPE. Colores: negro, verde, natural, rojo y blanco.
Nuestra amplia gama de empuñaduras son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones. Disponibles en diversos tipos de asas, incluyendo las que llevan agarres para los dedos, ideales para aplicaciones que requieren un agarre más fuerte con los dedos. La amplia gama también ofrece opciones sin agarres para los dedos, asas para carritos y asas de agarre.
La mayor parte de nuestra gama está fabricada con cloruro de polivinilo (PVC) negro, pero también tenemos una opción de PVC flexible que es blanco. El PVC tiene una gran resistencia al impacto y las temperaturas más bajas, pero es también menos resistente a los productos químicos. La opciones con asa de agarre de fácil agarre están fabricadas con tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada negra. Este material de fibra de vidrio es un material sumamente fuerte y duradero.
Estos materiales flexibles y duraderos se adaptan a medidas de barras estándar y pueden utilizarse en carretillas de mano, punzonadoras, herramientas y muchos otros tipos de aplicaciones y equipos.
Código De La Serie: SR1525
Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.
Código De La Serie: SR2788
Estos fuelles se utilizan en aplicaciones que exigen flexibilidad, sellado y protección. Se utilizan para juntas y están disponibles para juntas dobles. Diseñados para expandirse y contraerse en respuesta a los cambios de movimiento y presión.
Contrarrestan la expansión térmica, la vibración, la desalineación y otras variables que pueden causar estrés o daños en las piezas unidas. Protegen la aplicación contra la suciedad, el polvo, la humedad y otros contaminantes, garantizando durabilidad. Pueden rellenarse con grasa para proporcionar cojinetes de fricción con una lubricación duradera.
Deberían estar unidas en ambos extremos con dos abrazaderas (no incluidas). Se suelen utilizar en los sectores de automoción, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) y fabricación.
Los guardapolvo de fibra óptica ofrecen protección medioambiental a los adaptadores para conectores SMA, ST y FC. Su material de PVC negro es duradero y flexible para un cómodo ajuste.
Adecuados para aplicaciones donde el espacio es limitado y la flexibilidad y apariencia son importantes. Rápida y fácil de instalar sin herramientas. Estanco al polvo y fácil montaje. Apto para orificios sin rosca.
Las abrazaderas de empujar y tirar manuales tipo de la base sujetan materiales en su sitio usando un mecanismo al estilo de un émbolo para producir una acción positiva en línea recta. El perfil bajo utiliza una abrazadera en el extremo o lateral para su uso en aplicaciones con una altura limitada.
Código De La Serie: SR5448
Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
El manguito escalonado puede cortarse según sus necesidades específicas y puede adaptarse a varios diámetros de cables. Protegen cables que atraviesan paneles y actúan como tapón de obturación hasta su corte.
Las abrazaderas para cables planos son ideales para cables cinta o cables planos. Además, las abrazaderas con montaje adhesivo ofrecen una sujeción segura con una instalación sencilla gracias a la base adhesiva. Estas abrazaderas tienen un clip dual
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar