Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Roscado Pasacables escalonados

 (23 conjuntos de productos)


Almohadillas autoadhesivas antideslizantes

Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.

La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.

También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.

  • Adhesivo de goma
  • Solución permanente
  • Acabado en negro.


Código De La Serie: SR5808

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones moleteados blandos

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE Color: Azul Código De La Serie: SRF0010

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, LDPE - PIR, PVC Color: Natural, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capuchones protectores para terminales con junta tórica

Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.

El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.

Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.

  • Diseñados para proteger los conectores para terminales con junta tórica usados en las conexiones hidráulicas.
  • Presentan una longitud general mayor para ofrecer más protección.
  • Adecuados para roscas UNF y JIC.
Material: PEBD Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRCFST, SR1078

Conteras roscadas redondas

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Conteras roscadas redondas - Metálicas

Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido. Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de conector de ajuste rápido

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
  • They can be reused.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRQCF

Tapas de protección para pernos de alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE/TPV – PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1026

Tapas de protección roscadas

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Tapas de sellado roscadas

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126

Tapones antivibración - PEBD

Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.

  • Diseñados para ser una solución fiable y eficaz para reducir y amortiguar las vibraciones.
  • Se utilizan con fijaciones hidráulicas BSP.
  • Se utilizan en industrias como la de maquinaria, la electrónica y la automoción.
Material: PEBD Color: Transparente Código De La Serie: SR6112

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Tapones de protección roscados

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6, LDPE - PIR Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tapones protectores roscados - Reborde ancho

Los tapones de protección para roscas de ala ancha protegen las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. La junta de nitrilo garantiza un cierre hermético contra la superficie de contacto. El reborde ancho evita que las escamas de pintura entren en el orificio al retirarlo. Soporta temperaturas intermitentes desde -40 C hasta +100 C.

  • Su diseño de grosor ancho evita los restos de pintura en el orificio al retirarlos.
  • Su junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de contacto para garantizar la estanqueidad.
  • Se recomiendan para temperaturas de entre -40 C y +100 C.
Material: PA Color: Amarillo Código De La Serie: SR5761

Tapones protectores roscados - Roscas NPT

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas NPT. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Puede instalarse a mano o utilizando una cabeza hueca 12-point. Diseñado para ofrecer solidez y resistencia a la abrasión. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • Pueden instalarse a mano o con una cabeza de vaso de 12 puntas, un destornillador o una llave inglesa.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Estos tapones roscados están recomendados para cuando se necesita solidez y resistencia a la abrasión.
Material: PEAD, PEEK Color: Rojo, Marrón Código De La Serie: SR5759, SRK0083

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.

  • Presentan menos formas de rosca para una aplicación más rápida y pueden colocarse o retirarse con la mano, una llave hexagonal o un destornillador.
  • Son compatibles con las roscas estándar NS y NF clase 1-2-3.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la hidráulica, la neumática y la ingeniería en general.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029

Tapones roscados UNF

Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • La junta tórica roscada mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas de cara plana.
Material: PP Color: Amarillo, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, Código De La Serie: SR5762

Tapones roscados con junta tórica

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1125, SR5760

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020