These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Sarjanumero: SR1825
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1451 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Punainen
|
40 lbs
18.1 kg
|
Työntösovite
|
||
0,7311 € - 0,8132 € | 233 Varastossa |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Väritön
|
|
Liima
|
||
0,108 € - 0,12 € | 276 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,108 € - 0,12 € | 2177 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,1355 € - 0,1506 € | 2583 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,3477 € - 0,3723 € | 36000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Väritön
|
50 lbs
22.7 kg
|
Työntösovite
|
||
0,5719 € - 0,5719 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
Väritön
|
30 lbs
13.6 kg
|
Työntösovite
|
||
0,1697 € - 0,1875 € | 300 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,1451 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Sininen
|
40 lbs
18.1 kg
|
Työntösovite
|
||
0,1451 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Keltainen
|
40 lbs
18.1 kg
|
Työntösovite
|
||
1,0966 € - 1,2185 € | 1026 Varastossa |
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Väritön
|
|
Liima
|
||
0,1711 € - 0,1903 € | 1500 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,0889 € - 0,0988 € | 15395 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,0889 € - 0,0988 € | 1750 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,1697 € - 0,1875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,256 € - 0,3107 € | 10617 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Väritön
|
50 lbs
22.7 kg
|
Työntösovite
|
||
0,108 € - 0,12 € | 35200 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,1697 € - 0,1875 € | 60696 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,1451 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Valkoinen
|
40 lbs
18.1 kg
|
Työntösovite
|
||
0,7315 € - 0,8106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Väritön
|
|
Liima
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.