These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Sarjanumero: SR1825
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1369 € - 0,1684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Musta
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,0889 € - 0,0988 € | 4001 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,1697 € - 0,2081 € | 512186 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Väritön
|
18 lbs
8.2 kg
|
Työntösovite
|
||
0,1084 € - 0,1229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Musta
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,104 € - 0,156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,0886 € - 0,0943 € | 993 Varastossa |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Musta
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Työntösovite
|
||
0,0714 € - 0,0951 € | 8900 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
6.122 in
155.5 mm
|
Väritön
|
250.0 kg
250.0 kg
|
Työntösovite
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.