Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Matière: PP Couleur: Noir Series Code: SR1172
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | b1 | Indice de pression nominale | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5066 € - 10,5429 € | 40 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
300
|
14
|
23 in
584.2 mm
|
||
20,9062 € - 20,9062 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
300
|
22
|
33 in
838.2 mm
|
||
32,9001 € - 63,4608 € | 3 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
300
|
30
|
43 in
1092.2 mm
|
||
1,6711 € - 6,6739 € | 265 En stock |
1 in
25.4 mm
|
600
|
4
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
8,9539 € - 8,9539 € | 17 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
600
|
10
|
20 in
508.0 mm
|
||
6,9396 € - 6,9396 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
18
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
28,2158 € - 28,2158 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
600
|
26
|
40 in
1016.0 mm
|
||
0,6354 € - 2,5477 € | 450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
900
|
1/2
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
2,1141 € - 2,349 € | 50 En stock |
1 in
25.4 mm
|
900
|
2
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
4,698 € - 5,2092 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
900
|
5
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
10,2389 € - 11,372 € | 24 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
12
|
24 in
609.6 mm
|
||
30,1089 € - 30,1089 € | 6 En stock |
2.626 in
66.7 mm
|
900
|
24
|
41 in
1041.4 mm
|
||
0,952 € - 1,057 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
DN 15
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,4923 € - 3,1919 € | 100 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
6
|
DN 50
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
2,5148 € - 5,4262 € | 360 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
DN125
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
6,8812 € - 13,9863 € | 100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
6
|
DN 300
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
16,5536 € - 17,4242 € | 20 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
6
|
DN 600
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
1,162 € - 2,4925 € | 4 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
DN25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
1,8515 € - 3,9753 € | 100 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
DN65
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
3,4544 € - 7,4574 € | 75 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
DN150
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.