Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Panel Thickness A Range | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1198 € - 0,148 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 29720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1122 € - 0,221 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1423 € - 0,2611 € | 21208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3445 € - 0,3445 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
TCBN-T1-M3-6-12 | 0,2208 € - 0,2452 € | 20103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0,34 € - 0,3589 € | 1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4421 € - 0,4656 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2316 € | 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2128 € - 0,2362 € | 1389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3661 € - 0,3855 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1768 € - 0,1975 € | 1346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1893 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
TCBN-T1-M4-8-40 | 0,3264 € - 0,3427 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0,1842 € - 0,2059 € | 12238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1842 € - 0,2059 € | 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2252 € - 0,2501 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2846 € - 0,2998 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.