Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Panel Thickness A Range | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1842 € - 0,2059 € | 15306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9257 € - 0,9423 € | 37448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,1977 € | 26922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7668 € - 1,2104 € | 4004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5361 € - 0,8705 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7848 € - 1,2394 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 3465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2316 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2844 € - 0,298 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
1,1178 € - 1,1385 € | 3569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,2257 € - 0,2257 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2208 € - 0,2452 € | 1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,34 € - 0,3589 € | 1438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4335 € - 0,4565 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 14039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
0,7489 € - 1,18 € | 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,6107 € - 0,9617 € | 1188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.