Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Panel Thickness A Range | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5292 € - 0,8608 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
0,7489 € - 1,18 € | 856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,6107 € - 0,9617 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,4863 € - 0,7876 € | 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,8539 € - 1,3444 € | 1321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
0,7475 € - 1,1759 € | 2087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,4863 € - 0,7876 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 5286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 10079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,6038 € - 0,9824 € | 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,2208 € - 0,2452 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3955 € - 0,4118 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2316 € | 14303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2316 € | 783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2445 € - 0,2722 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3589 € - 0,3779 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1842 € - 0,2059 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.