Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Panel Thickness A Range | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3589 € - 0,3779 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1842 € - 0,2059 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3203 € - 0,3203 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,4684 € - 0,7613 € | 9666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7143 € - 1,1261 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2042 € - 0,2135 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
M8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2086 € - 0,2316 € | 64194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,0004 € - 1,0004 € | 6159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,829 € - 0,8456 € | 2014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,2921 € - 0,2921 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4684 € - 0,7613 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3144 € - 0,3144 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0265 € - 0,0476 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1842 € - 0,2059 € | 15306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9257 € - 0,9423 € | 37448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,1977 € | 26922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.