Menu Ricerca

Viti di tenuta a testa cilindrica

Disponibile

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con tre opzioni: impronta Torx, impronta Philips e intaglio. Le viti con impronta Torx offrono un innesto positivo veloce che trasmette la coppia con una minore pressione verso il basso. Le viti con impronta Phillips possono sopportare le coppie elevate, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e facilita la rimozione della vita, anche se è stata ben serrata. Infine, le viti con intaglio hanno una capacità di coppia minore rispetto agli altri tipi di impronta, come la Phillips o Torx. queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta con testa bombata sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

  • Offrono una connessione a tenuta stagna e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una migliore tenuta in tutte le direzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Series Code:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 max h1 max d1 l1 Tipo impronta d3 ±0.05 Acquista
5,20 € - 8,00 € Richiedi il lead time qui
16.0
6.0
M8
16.0
Impronta tipo Torx
8.5
5,005 € - 7,70 € Richiedi il lead time qui
12.0
4.6
M6
30.0
Impronta tipo Torx
6.8
4,9183 € - 7,5666 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0
2.4
M3
20.0
Impronta tipo Torx
3.6
1,6033 € - 2,4666 € 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0
2.4
M3
16.0
Impronta tipo Philips
3.6
1,105 € - 1,70 € Richiedi il lead time qui
4.0
1.6
M2
3.0
Impronta tipo Philips
2.35
1,521 € - 2,34 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7
2.1
M2.5
16.0
Impronta tipo Philips
2.75
1,30 € - 2,00 € 664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7
2.1
M2.5
6.0
Impronta tipo Philips
2.75
1,365 € - 2,10 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7
2.1
M2.5
12.0
Impronta tipo Philips
2.75
1,3866 € - 2,1333 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
1.6
M2
12.0
Impronta tipo Philips
2.35
1,9066 € - 2,9333 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
3.7
M5
10.0
Impronta tipo Philips
5.6
2,34 € - 3,60 € 1652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0
4.6
M6
16.0
Impronta tipo Philips
6.8
9259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7
2.1
M2.5
10.0
Impronta tipo Philips
2.75
2,626 € - 4,04 € Richiedi il lead time qui
12.0
4.6
M6
12.0
Impronta tipo Philips
6.8
  • di 7
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20223748

Fascia di prezzo
2,3666 € - 1,5383 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20223755

Fascia di prezzo
2,3666 € - 1,5383 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 8.0 Acciaio inossidabile 303

20223618

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,30 €

Livelli di giacenza
928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 30.0 Acciaio inossidabile 303

20223878

Fascia di prezzo
3,20 € - 2,08 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20223786

Fascia di prezzo
2,9666 € - 1,9283 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 20.0 Acciaio inossidabile 303

20223908

Fascia di prezzo
3,50 € - 2,275 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20223762

Fascia di prezzo
2,1333 € - 1,3866 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20225520

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20225506

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 8.0 Acciaio inossidabile 303

20225469

Fascia di prezzo
7,5666 € - 4,9183 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

20223915

Fascia di prezzo
3,60 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 20.0 Acciaio inossidabile 303

20225636

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,005 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 30.0 Acciaio inossidabile 303

20225704

Fascia di prezzo
8,00 € - 5,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225544

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 25.0 Acciaio inossidabile 303

20228729

Fascia di prezzo
2,20 € - 1,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    25.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 30.0 Acciaio inossidabile 303

20228750

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,1905 €

Livelli di giacenza
6644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20228736

Fascia di prezzo
2,20 € - 1,43 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 50.0 Acciaio inossidabile 303

20228897

Fascia di prezzo
3,8333 € - 2,4916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 40.0 Acciaio inossidabile 303

20228835

Fascia di prezzo
2,8666 € - 1,8633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 45.0 Acciaio inossidabile 303

20228866

Fascia di prezzo
3,3666 € - 2,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    45.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223687

Fascia di prezzo
2,43 € - 1,5795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20223809

Fascia di prezzo
2,8333 € - 1,8416 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 16.0 Acciaio inossidabile 303

20223892

Fascia di prezzo
3,50 € - 2,275 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 20.0 Acciaio inossidabile 303

20223946

Fascia di prezzo
3,60 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 40.0 Acciaio inossidabile 303

20223977

Fascia di prezzo
3,7666 € - 2,4483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 12.0 Acciaio inossidabile 303

20223885

Fascia di prezzo
3,80 € - 2,47 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

20225483

Fascia di prezzo
7,5666 € - 4,9183 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20225537

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
3553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225629

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20225605

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 30.0 Acciaio inossidabile 303

20223960

Fascia di prezzo
3,6666 € - 2,3833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20225612

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,005 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225735

Fascia di prezzo
1,80 € - 1,17 €

Livelli di giacenza
347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 25.0 Acciaio inossidabile 303

20225643

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

20225698

Fascia di prezzo
8,00 € - 5,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20227661

Fascia di prezzo
2,59 € - 1,6835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 35.0 Acciaio inossidabile 303

20228798

Fascia di prezzo
3,1666 € - 2,0583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 35.0 Acciaio inossidabile 303

20228828

Fascia di prezzo
2,8666 € - 1,8633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 40.0 Acciaio inossidabile 303

20228859

Fascia di prezzo
3,3666 € - 2,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 30.0 Acciaio inossidabile 303

20228781

Fascia di prezzo
3,1666 € - 2,0583 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 40.0 Acciaio inossidabile 303

20228880

Fascia di prezzo
3,8333 € - 2,4916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224028

Fascia di prezzo
1,9333 € - 1,2566 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224127

Fascia di prezzo
2,5333 € - 1,6466 €

Livelli di giacenza
4899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20224165

Fascia di prezzo
2,73 € - 1,7745 €

Livelli di giacenza
10119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20224196

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,015 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224134

Fascia di prezzo
2,7333 € - 1,7766 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224271

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,626 €

Livelli di giacenza
185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224325

Fascia di prezzo
4,38 € - 2,847 €

Livelli di giacenza
181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 40.0 Acciaio inossidabile 303

20224394

Fascia di prezzo
5,23 € - 3,3995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

20224332

Fascia di prezzo
4,38 € - 2,847 €

Livelli di giacenza
187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 30.0 Acciaio inossidabile 303

20224387

Fascia di prezzo
5,10 € - 3,315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225810

Fascia di prezzo
2,48 € - 1,612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 10.0 Acciaio inossidabile 303

20224011

Fascia di prezzo
1,7666 € - 1,1483 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224066

Fascia di prezzo
2,2666 € - 1,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20224141

Fascia di prezzo
2,6666 € - 1,7333 €

Livelli di giacenza
5971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 6.0 Acciaio inossidabile 303

20224080

Fascia di prezzo
2,4666 € - 1,6033 €

Livelli di giacenza
7493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20224103

Fascia di prezzo
2,5666 € - 1,6683 €

Livelli di giacenza
9355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20224158

Fascia di prezzo
2,70 € - 1,755 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224363

Fascia di prezzo
4,86 € - 3,159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 30.0 Acciaio inossidabile 303

20224349

Fascia di prezzo
4,38 € - 2,847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 25.0 Acciaio inossidabile 303

20224288

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,626 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 16.0 Acciaio inossidabile 303

20224356

Fascia di prezzo
4,74 € - 3,081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20222512

Fascia di prezzo
3,0333 € - 1,9716 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20224042

Fascia di prezzo
2,2666 € - 1,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 8.0 Acciaio inossidabile 303

20224097

Fascia di prezzo
2,50 € - 1,625 €

Livelli di giacenza
2256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 6.0 Acciaio inossidabile 303

20224035

Fascia di prezzo
1,8333 € - 1,1916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224219

Fascia di prezzo
3,2333 € - 2,1016 €

Livelli di giacenza
9460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224240

Fascia di prezzo
3,9333 € - 2,5566 €

Livelli di giacenza
476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224189

Fascia di prezzo
3,00 € - 1,95 €

Livelli di giacenza
178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20224202

Fascia di prezzo
3,1333 € - 2,0366 €

Livelli di giacenza
9979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 25.0 Acciaio inossidabile 303

20224370

Fascia di prezzo
4,98 € - 3,237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20225742

Fascia di prezzo
2,31 € - 1,5015 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 30.0 Acciaio inossidabile 303

20224295

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20224233

Fascia di prezzo
3,15 € - 2,0475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20224257

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,626 €

Livelli di giacenza
101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224301

Fascia di prezzo
4,38 € - 2,847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 4.0 Acciaio inossidabile 303

20223991

Fascia di prezzo
1,70 € - 1,105 €

Livelli di giacenza
4953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 8.0 Acciaio inossidabile 303

20224004

Fascia di prezzo
1,7333 € - 1,1266 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20224172

Fascia di prezzo
2,45 € - 1,5925 €

Livelli di giacenza
9551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20224059

Fascia di prezzo
2,2666 € - 1,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20224226

Fascia di prezzo
3,3333 € - 2,1666 €

Livelli di giacenza
10243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 16.0 Acciaio inossidabile 303

20224318

Fascia di prezzo
4,38 € - 2,847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 25.0 Acciaio inossidabile 303

20223953

Fascia di prezzo
3,60 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20223816

Fascia di prezzo
2,9333 € - 1,9066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20225575

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20225551

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20225513

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20225568

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 20.0 Acciaio inossidabile 303

20225681

Fascia di prezzo
8,00 € - 5,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 12.0 Acciaio inossidabile 303

20225667

Fascia di prezzo
8,00 € - 5,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225599

Fascia di prezzo
7,17 € - 4,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 35.0 Acciaio inossidabile 303

20228842

Fascia di prezzo
3,3666 € - 2,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 50.0 Acciaio inossidabile 303

20228873

Fascia di prezzo
3,63 € - 2,3595 €

Livelli di giacenza
204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 60.0 Acciaio inossidabile 303

20228903

Fascia di prezzo
3,8333 € - 2,4916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 35.0 Acciaio inossidabile 303

20228767

Fascia di prezzo
3,0666 € - 1,9933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 40.0 Acciaio inossidabile 303

20229085

Fascia di prezzo
4,0666 € - 2,6433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 30.0 Acciaio inossidabile 303

20223922

Fascia di prezzo
3,6666 € - 2,3833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20223830

Fascia di prezzo
3,60 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 35.0 Acciaio inossidabile 303

20228743

Fascia di prezzo
2,20 € - 1,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 40.0 Acciaio inossidabile 303

20228774

Fascia di prezzo
3,0666 € - 1,9933 €

Livelli di giacenza
6057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    40.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 40.0 Acciaio inossidabile 303

20228804

Fascia di prezzo
3,83 € - 2,4895 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    40.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 20.0 Acciaio inossidabile 303

20228514

Fascia di prezzo
3,50 € - 2,275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20228712

Fascia di prezzo
2,20 € - 1,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20228811

Fascia di prezzo
2,8666 € - 1,8633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 10.0 Acciaio inossidabile 303

20223625

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,365 €

Livelli di giacenza
1681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 4.0 Acciaio inossidabile 303

20223601

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,30 €

Livelli di giacenza
174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 8.0 Acciaio inossidabile 303

20223694


Livelli di giacenza
5446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20223700


Livelli di giacenza
11918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20223779

Fascia di prezzo
3,00 € - 1,95 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20223823

Fascia di prezzo
3,15 € - 2,0475 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20223656

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,30 €

Livelli di giacenza
268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 20.0 Acciaio inossidabile 303

20223724

Fascia di prezzo
2,9333 € - 1,9066 €

Livelli di giacenza
5284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223731

Fascia di prezzo
2,6666 € - 1,7333 €

Livelli di giacenza
187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 20.0 Acciaio inossidabile 303

20223854


Livelli di giacenza
9268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

20223717


Livelli di giacenza
9440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20225476

Fascia di prezzo
7,5666 € - 4,9183 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 6.0 Acciaio inossidabile 303

20225452

Fascia di prezzo
7,5666 € - 4,9183 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 16.0 Acciaio inossidabile 303

20223939

Fascia di prezzo
3,50 € - 2,275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 25.0 Acciaio inossidabile 303

20223861

Fascia di prezzo
3,1333 € - 2,0366 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20225582

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
36720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225674

Fascia di prezzo
8,00 € - 5,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 30.0 Acciaio inossidabile 303

20225650

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 20.0 Acciaio inossidabile 303

20225490

Fascia di prezzo
7,5666 € - 4,9183 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225780

Fascia di prezzo
2,4666 € - 1,6033 €

Livelli di giacenza
189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 3.0 Acciaio inossidabile 303

20227708

Fascia di prezzo
1,70 € - 1,105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    3.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20228705

Fascia di prezzo
2,34 € - 1,521 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 6.0 Acciaio inossidabile 303

20223649

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,30 €

Livelli di giacenza
664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20223670

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,365 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 12.0 Acciaio inossidabile 303

20223632

Fascia di prezzo
2,1333 € - 1,3866 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20223793

Fascia di prezzo
2,9333 € - 1,9066 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20223847

Fascia di prezzo
3,60 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
1652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20223663


Livelli di giacenza
9259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20244729

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8