I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Blu, Giallo, Naturale Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Colore | Materiale | D | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0979 € - 0,1523 € | Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0185 € - 0,0288 € | 10098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0365 € - 0,0568 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Richiedi il lead time qui |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0247 € - 0,0385 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0303 € - 0,0471 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0374 € - 0,0582 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0644 € - 0,1002 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0705 € - 0,1097 € | Richiedi il lead time qui |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0963 € - 0,1499 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0123 € - 0,0191 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0253 € - 0,0394 € | 14600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0293 € - 0,0456 € | Richiedi il lead time qui |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0297 € - 0,0463 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,036 € - 0,0561 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,059 € - 0,0918 € | Richiedi il lead time qui |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0665 € - 0,1034 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
|
||
0,0767 € - 0,1194 € | Richiedi il lead time qui |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0918 € - 0,1429 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.