I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.
Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.
Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: PE-LD, PVC, PE
Colore: Naturale, Nero, Bianco
Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | H | Tipo impugnatura | Materiale | Tipo | d | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,079 € - 0,1101 € | In produzione |
0.772 in
19.6 mm
|
Natural
|
0.303 in
7.7 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
0,2473 € - 0,4546 € | 2182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.843 in
46.8 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
0,0704 € - 0,0704 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
Natural
|
0.248 in
6.3 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||
0,0855 € - 0,1193 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.917 in
23.3 mm
|
Natural
|
0.327 in
8.3 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||
0,0737 € - 0,1029 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.646 in
16.4 mm
|
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
0,3026 € - 0,5527 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.114 in
53.7 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
1.831 in
46.5 mm
|
|||
0,0737 € - 0,1029 € | 1906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
Natural
|
0.303 in
7.7 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0809 € - 0,113 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.823 in
20.9 mm
|
Natural
|
0.303 in
7.7 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
|||
0,079 € - 0,1101 € | In produzione |
0.76 in
19.3 mm
|
Natural
|
0.445 in
11.3 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
|||
0,1014 € - 0,1409 € | 6322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
0,0737 € - 0,1029 € | In produzione |
0.724 in
18.4 mm
|
Natural
|
0.295 in
7.5 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
0,1547 € - 0,2155 € | 4150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
|||
0,2501 € - 0,4573 € | 4649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.075 in
52.7 mm
|
Natural
|
0.378 in
9.6 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
|||
0,0887 € - 0,124 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.972 in
24.7 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
|||
0,4449 € - 0,7254 € | 1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.248 in
82.5 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
2.925 in
74.3 mm
|
|||
0,1602 € - 0,2224 € | In produzione |
1.409 in
35.8 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
0,0931 € - 0,1298 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.878 in
22.3 mm
|
|||
0,0737 € - 0,0737 € | 11296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
|||
0,1602 € - 0,2224 € | 1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
|||
0,0855 € - 0,1193 € | 6497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Natural
|
0.303 in
7.7 mm
|
Senza presa per le dita
|
PE-LD
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare