Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0332 € - 0,041 € | In produzione |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0321 € - 0,0396 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0329 € - 0,0406 € | In produzione |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,034 € - 0,042 € | In produzione |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0335 € - 0,0414 € | In produzione |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0344 € - 0,0425 € | In produzione |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0356 € - 0,0439 € | In produzione |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0354 € - 0,0437 € | In produzione |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0326 € - 0,0403 € | 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0337 € - 0,0417 € | In produzione |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0323 € - 0,0399 € | 15077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0335 € - 0,0414 € | In produzione |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0321 € - 0,0397 € | In produzione |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0332 € - 0,041 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0344 € - 0,0425 € | 975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0337 € - 0,0417 € | In produzione |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0347 € - 0,0428 € | In produzione |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0371 € - 0,0458 € | In produzione |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0355 € - 0,0438 € | In produzione |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0361 € - 0,0446 € | In produzione |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare