Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0625 € - 0,0772 € | In produzione |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0645 € - 0,0796 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0666 € - 0,0823 € | In produzione |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,1798 € - 0,222 € | In produzione |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,1855 € - 0,229 € | In produzione |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,1892 € - 0,2336 € | In produzione |
M10
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,209 € - 0,2581 € | In produzione |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,2707 € - 0,3342 € | In produzione |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0344 € - 0,0425 € | In produzione |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0962 € - 0,1126 € | 3494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0371 € - 0,0458 € | 646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,041 € - 0,0506 € | In produzione |
M3.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,035 € - 0,0433 € | In produzione |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0323 € - 0,0399 € | In produzione |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0335 € - 0,0414 € | In produzione |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0321 € - 0,0397 € | In produzione |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0332 € - 0,041 € | 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0326 € - 0,0403 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0337 € - 0,0417 € | In produzione |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0329 € - 0,0406 € | 1725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare