Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0354 € - 0,0437 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0361 € - 0,0446 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
0,0562 € - 0,0694 € | 2438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,1231 € - 0,1231 € | In produzione |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0321 € - 0,0397 € | In produzione |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0332 € - 0,041 € | In produzione |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,032 € - 0,0395 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0329 € - 0,0406 € | 2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,034 € - 0,042 € | In produzione |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0326 € - 0,0403 € | 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0337 € - 0,0417 € | In produzione |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0373 € - 0,046 € | In produzione |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,034 € - 0,042 € | In produzione |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0353 € - 0,0436 € | In produzione |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0353 € - 0,0436 € | In produzione |
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,036 € - 0,0444 € | 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0376 € - 0,0465 € | 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0389 € - 0,0481 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0398 € - 0,0491 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
|||||||
0,0321 € - 0,0397 € | In produzione |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare