Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1841 € - 0,2273 € | Request the lead time here |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave a croce
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Request the lead time here |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Chiave a croce
|
||
0,1282 € - 0,2134 € | Request the lead time here |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
Chiave a croce
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Request the lead time here |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Chiave a croce
|
||
0,0376 € - 0,0465 € | 1897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,0389 € - 0,0481 € | Request the lead time here |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,0398 € - 0,0491 € | Request the lead time here |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Request the lead time here |
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,062 € - 0,0765 € | Request the lead time here |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,0635 € - 0,0784 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,066 € - 0,0815 € | Request the lead time here |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,0679 € - 0,0839 € | Request the lead time here |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,1841 € - 0,2273 € | Request the lead time here |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Request the lead time here |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,1208 € - 0,165 € | Request the lead time here |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Request the lead time here |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Request the lead time here |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave a croce
|
||
0,0332 € - 0,041 € | Request the lead time here |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
||
0,032 € - 0,0395 € | Request the lead time here |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chiave a croce
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.