Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A pressione Con elemento di blocco A forma di S

 (144 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, PE-HD Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari - Leggeri

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

  • Materiale: polietilene
  • Colore: nero
  • Calibro = da 1,0 a 2,0 mm


Codice Serie: SR1552

Inserti e piedini scorrevoli rotondi - Cromati

Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito.

  • Gambo a lamelle
  • Semplice inserimento e ritenzione.
Materiale: ABS, PE Colore: Argento, Nero Series Code: SR5723, SR1562

Inserti filettati rotondi

Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.

Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.

  • Materiali: HDPE, nylon, PA, acciaio, PP, LDPE, alluminio, PE
  • Colori: nero, naturale, grigio


Codice Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Inserti filettati rotondi - Metallo

Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.

Codice Serie: SR5438, SR1571

Inserti orizzontali per tubi rettangolari

Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti all'estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.

Questa gamma di inserti orizzontali è progettata per l'inserimento in tubi rettangolari e fornisce una finitura pulita e ordinata all'applicazione.

I clienti possono scegliere tra quattro opzioni che consentono una varietà di configurazioni di giunzione. Queste includono:

Tipo 1 - ha 1 livello e 2 orientamenti
Tipo 2 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura superiore
Tipo 3 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura inferiore
Tipo 4 - ha 1 livello, 2 orientamenti e 2 filettature

  • Materiale: nylon
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1421

Inserti per tubi rotondi

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: ABS, PE, LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco, Giallo, Arancione, Rosso, Marrone, Blu, Verde Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Inserti quadrati a cupola

Gli inserti quadrati a testa a cupola garantiscono una finitura gradevole per i prodotti tubulari di alta qualità.

Codice Serie: SR1556

Inserti quadrati angolati

Gli inserti quadrati angolati costituiscono un elemento di facile assemblaggio, resistente e duraturo. Ideali per le estremità del tubi oppure per le superfici irregolari, nonché per tubi che formano un angolo con altre superfici.

Codice Serie: SR1555

Inserti rettangolari cromati

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Materiale: ABS, PE Colore: Argento, Nero Series Code: SR5721, SR1553

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore.

Manopole per viti - Testa a T

I galletti possono essere applicati a pressione nelle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Queste pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; la loro forma a galletto garantisce una leva maggiore durante il serraggio.

Manopole per viti - Zigrinate

I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.

Codice Serie: SR6127

Mini selle di cablaggio

Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.

La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.

Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

  • Materiale: poliammide 6/6 (PA)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2


Codice Serie: SR2104

Paracolpi a pressione e piedini in gomma - Paracolpi

I paracolpi a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Lo stelo a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.

Codice Serie: SR5807

Paracolpi a pressione e piedini in gomma - Piedini

I piedini a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Il design a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.

Codice Serie: SR5795

Piedini a pressione

I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.

La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.

  • Disponibili in vari materiali, tra cui nylon 6/6, gomma siliconica, polietilene a bassa densità (LDPE) ed elastomero termoplastico (TPE).
  • Forme: rettangolo, angolo retto, tondo e quadrato
  • Colori: nero, marrone, grigio, naturale e trasparente
  • Opzioni con classificazione UL94 HB


Codice Serie: SR1573

Piedini con perno di attacco

I piedini con perno di attacco, a volte chiamati piedini scorrevoli a fungo a causa della forma a fungo del piedino, sono una valida sostituzione delle ruote con perno o dei piedini con perno. Inseriti nelle gambe o alla base di un'applicazione, permettono di spostare senza problemi e facilmente i mobili. Offrono più stabilità di una ruota, che rischia di muoversi in avanti e indietro, in particolare su superfici piastrellate o laminate.

La nostra gamma di piedini con perno di attacco ha una base, o piedino, in poliammide nera (PA) e uno stelo in acciaio galvanizzato. Lo stelo del perno di attacco rende l'installazione veloce e la base liscia in PA offre una manovrabilità senza sforzo.

Ci sono sei tipi tra cui scegliere, per soddisfare una varietà di esigenze applicative. Il tipo 4 è fornito con base cava.

Piedini con rivetto

I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.

La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.

I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.

Codice Serie: SR5796

Piedini per Pallet

Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.

Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.

Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.

  • Opzioni per impilamento disponibili.

Piedini scorrevoli a pressione

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Piedini scorrevoli rotondi

I piedini scorrevoli tondi sono progettati per essere utilizzati come tappo di protezione o piedino scorrevole. Sono gradinati per garantire la facilità di inserimento e una tenuta sicura e ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo in applicazioni da moderate a gravose.

Codice Serie: SR1632

Piedino scorrevole orientabile a pressione

I piedini orientabili a pressione sono piedini orientabili con inserto a molla. L'inserto e il piedino costituiscono un unico pezzo per facilitarne l'applicazione. Stati progettati con un cappuccio terminale per una finitura completa e sono provvisti di giunto sferico per consentire l'inclinazione. La gamma è composta da diverse basi per rispondere alle esigenze delle diverse applicazioni.

Codice Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452

Protezioni a pressione per flange

Le protezioni per flange integrali hanno un semplice design a pressione. Il design è caratterizzato da alette flessibili che assicurano un'aderenza perfetta al foro.

Questa protezione per flange non richiede alcun elemento di fissaggio per essere assemblata. È conforme alle norme ANSI B16.5 Classe 150, DIN2627-2638 e BS5504.

  • Materiali: polietilene (PE) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colore: giallo


Codice Serie: SR1365

Protezioni e tappi per tubi con bordi smussati

Le nostre protezioni per bordi sono progettate per l'uso con una vasta gamma di tubi. Le protezioni per bordi smussati si combinano con tappi per tubi di misure complementari per garantire la protezione e la chiusura ottimale del tubo. La protezione per smussi in acciaio mantiene il cappuccio saldamente in posizione durante la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio. La protezione per smussi è facile da applicare: basta premere sull'estremità del tubo e martellare l'anello per fissare la graffa di chiusura, garantendone il bloccaggio. Il tappo ha uno spessore di almeno 100 mm, per accogliere i ganci da gru. Disponibile con materiale anticorrosione per proteggere l'interno del tubo dai danni provocati dall'umidità. Consigliamo di contattare i nostri uffici per scegliere il sistema di bloccaggio più adatto alle vostre necessità.

Codice Serie: SR1360

  • di 6