Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(145 categorie prodotti)
Le nostre protezioni per bordi sono progettate per l'uso con una vasta gamma di tubi. Le protezioni per bordi smussati si combinano con tappi per tubi di misure complementari per garantire la protezione e la chiusura ottimale del tubo. La protezione per smussi in acciaio mantiene il cappuccio saldamente in posizione durante la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio. La protezione per smussi è facile da applicare: basta premere sull'estremità del tubo e martellare l'anello per fissare la graffa di chiusura, garantendone il bloccaggio. Il tappo ha uno spessore di almeno 100 mm, per accogliere i ganci da gru. Disponibile con materiale anticorrosione per proteggere l'interno del tubo dai danni provocati dall'umidità. Consigliamo di contattare i nostri uffici per scegliere il sistema di bloccaggio più adatto alle vostre necessità.
Series Code: SR1360
Queste bussole ovali nere forniscono una copertura pulita dei tubi di forma ovale. Possono essere utilizzate per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubi. Il materiale in PVC offre flessibilità per agevolare montaggio e rimozione.
Series Code: SR1522
Queste bussole quadrate in polietilene nero a bassa densità forniscono una copertura pulita agli inserti per tubi quadrati e componenti delle serie SQR, LSQR e SIG. Possono essere utilizzate per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubi.
Series Code: SR1521
I puntali tondi conici, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure oltre a proteggere il pavimento e garantire la presa nelle applicazioni riguardanti gli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC, il profilo conico offre una maggiore stabilità nell'applicazione. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.
Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069
I puntali tondi standard, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure. Inoltre sono utilizzati per proteggere il pavimento e garantire la presa negli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC o in LDPE, offrono un diverso grado di morbidezza per soddisfare svariate applicazioni. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - rosso, nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.
Series Code: SR1520, SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Questa piastra di riscontro è necessaria insieme alla chiusura a levetta per chiusura a scatto. Realizzata in acciaio con finitura zincata.
Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.
Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Le selle di cablaggio con blocco a cerniera offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.
Il sistema di ingresso con blocco a cerniera superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filettature comuni.
Series Code: SR1055
I tappi uniplugs hanno un design unico con lamelle che bloccano saldamente il tappo quando viene inserito e ruotato in un foro filettato. Ogni tappo copre un'ampia gamma di dimensioni e tipologie di filetto differenti e si rimuove facilmente svitandolo dal filetto.
Series Code: SR1039
I nostri tappi a collare, disponibili in colore arancione, hanno un design autofilettante. Grazie alle pareti spesse, i tappi autofilettanti sono estremamente durevoli.
Series Code: SR1160
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Series Code: SR6275
Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
I tappi antipolvere idraulici a sgancio rapido sono di tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B. Sono progettati per restare agganciati al tubo e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione.
Series Code: SR1182
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
I tappi a compressione in LDPE giallo sono appositamente progettati per proteggere i raccordi a compressione DKO (ugello a 24 con O-ring) da danni e contaminanti durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione. L'aletta flessibile fornisce un'aderenza solida e sicura nel dado girevole DKO e la linguetta laterale consente la rimozione efficiente.
Series Code: SR1121
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
I nostri tappi con linguetta laterale consentono una facile rimozione per il successivo riutilizzo o lo smaltimento. I tappi in LDPE proteggono i fori e aperture dall'ambiente esterno e dalla sporcizia. Possono avere la parte di inserimento sotto la testa liscia o con lamelle, per offrire diversi gradi di serraggio.
Series Code: SR1120
I tappi conici per mascheratura sono disponibili nella versione tappo solido (cono pieno) o con nucleo cavo per favorire la compressione. I tappi riutilizzabili hanno un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono disponibili in silicone o EPDM per applicazioni esposte alle alte temperature.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
I tappi di bloccaggio per protezione flange offrono una soluzione efficace per fissare i dischi di protezione e i dischi per flange con fori (entrambi acquistabili separatamente) alla superficie flangiata dei tubi.
Istruzioni di installazione: è sufficiente inserire il tappo attraverso i fori della protezione della flangia e direttamente nei fori dei bulloni per ottenere una protezione solida e sicura.
Si raccomanda l'uso di quattro tappi per fissare saldamente ogni disco di protezione alla rispettiva applicazione.
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Series Code: SRF0058, SR1086, SR1750, SR6273, SR1740, SRF0001, SR6275, SR1760, SR1011, SRF0006, SR1751
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Series Code: SR1760
Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
I tappi di protezione conici sono tappi per uso generico in un'ampia gamma di applicazioni. Facili da inserire e da rimuovere, i lati convessi assicurano una perfetta aderenza.
Series Code: SR5751
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.