Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A vite Filetto femmina

 (45 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Basetta per fascetta con fissaggio a pressione

Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.

Basetta per fascetta montaggio a vite

Questa gamma di basette per fascette è disponibile in una varietà di tipologie e per applicazioni diverse.

Clip a P

I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.

Clip a P con montaggio a vite

Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.

Clip fermacavo con montaggio a vite

Clip fermacavo con montaggio a vite per tenere i cavi in posizione. Disponibili in due diverse versioni.

Colonnine distanziali

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Distanziale a pressione

Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Distanziale montaggio a vite

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Distanziali Filettati

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Distanziali non filettati esagonali

Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.

Distanziali per scheda elettronica - Da avvitare

Questi supporti vengono montati saldamente con una vite #4 o M3. Il particolare design consente un fissaggio compatto.

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Distanziali per scheda elettronica - Fissaggio con perno

La parte inferiore di questi supporti viene installata sulla scheda premendola su una vite o un perno #8 o M4. La dentellatura all'interno del distanziatore fa presa sulle filettature. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.

Distanziatori isolanti tondi

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Fascette di montaggio

Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.

Fermacavi - A cinghia, montaggio a vite/con adesivo

Le cinghie per cavi con montaggio a vite sono un sistema di gestione dei cavi molto versatile che non solo mantiene il cavo saldamente in posizione, ma può anche essere montato utilizzando un adesivo, una vite o un rivetto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Fermacavi - Clip per SHR

Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Fornite in quattro diversi tipi di montaggio; aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.

Fermacavi - Doppia mezza U, con foro per vite

Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'instradamento di due fasci di cavi paralleli. Foro al centro da 0.125 per una vite #4 o M3. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale

Fermacavi - Mezza U, montaggio a vite

Il profilo ridotto ne consente l'uso su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi. Si monta con una vite #4 o M3 e garantisce un'eccezionale forza di ritenuta. Disponibile in tre misure per fasci da 1/8”, 3/16” o 1/4” di diametro.

Fermacavi - Montaggio a vite, a P, in nylon

Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni.

Fermacavi - Montaggio a vite, a U

Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.

Fermacavi - Montaggio a vite, antistrappo

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiale: PA, NylonColore: Nero, Naturale, GrigioStandard infiammabilità del materiale: UL94 V-2

Fermacavi - Montaggio a vite, per cablaggi

Questo fermacavi fissa saldamente in posizione corretta i tubi corrugati attorcigliati o altri fasci.

Fermacavi - Per cavo elettrico principale

Questo fermacavo si monta nel telaio peer assicurare il cavo elettrico principale nelle apparecchiature. Contribisce alla riduzione dello sforzo sul cavo e alla protezione dall'interruttore metallico.

Fermacavi in acciaio flessibile

I fermacavi flessibili in acciaio con rivestimento in vinile rappresentano una soluzione di montaggio sicura ottimi per una gestione rapida dei cavi. Usati nel montaggio di apparecchiature elettroniche.

  • di 2