Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Estremità dei tubi Distanziale a pressione per scheda elettronica

 (16 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci di protezione per tubi

Cappuccio protettivo per la copertura di fori su tubi, condutture e pali. Questi cappucci di protezione proteggono l'applicazione da danni e ingresso di sporco. Sono realizzati in polietilene bianco ad alta densità.

Codice Serie: SRF0011

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Cappucci terminali - Standard

I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.

Codice Serie: SR5763

Cappucci terminali con lamelle

Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

Codice Serie: SR1046

Cappucci terminali flessibili - Resistenti a olio e grassi

I cappucci terminali flessibili resistenti a olio e grassi sono realizzati in vinile per offrire una buona flessibilità e proteggere le estremità filettate e non. Inoltre, sono estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.Il PVC verde o nero può essere usato in applicazioni con oli e grassi. Il design è dotato di una linguetta sporgente che può essere usata per sistemare i ganci.

Codice Serie: SR1020

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Cappucci terminali flessibili - Standard

La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.

Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.

  • Si allunga fino al 15% in più rispetto al diametro prodotto
  • Finitura lucida di alta qualità.


Series Code: SR1044

Cappucci terminali non filettati

I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.

Facili e veloci da installare o rimuovere.

Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Sono utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: PE, PP, LDPE Colore: Giallo, Nero, Grigio, Naturale, Blu Codice Serie: SRF0023, SR1062

Cappucci terminali per tubi

I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.

Codice Serie: SR1610, SR1620

Cappucci terminali rotondi in vinile

Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.

Codice Serie: SR1044

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.

Codice Serie: SRF0068

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.

Codice Serie: SR1003

Piedini scorrevoli a pressione

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Piedini scorrevoli da avvitare

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi conici, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure oltre a proteggere il pavimento e garantire la presa nelle applicazioni riguardanti gli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC, il profilo conico offre una maggiore stabilità nell'applicazione. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.

Codice Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure. Inoltre sono utilizzati per proteggere il pavimento e garantire la presa negli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC o in LDPE, offrono un diverso grado di morbidezza per soddisfare svariate applicazioni. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - rosso, nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.

Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069