Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Filettato Clip per espositori punti vendita

 (27 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci con linguetta di tiro

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: LDPE, EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Cappucci di protezione filettati - Filettatura metrica

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Sono adatti a filettature metriche. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Cappucci di protezione filettati - Filettature BSP/Gas

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Adatti per filettature BSP/Gas. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

Codice Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Cappucci di protezione filettati - Filettature UNF/JIC

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni. La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili diverse misure e in colore giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci per filettatura metrica.

Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Cappucci di tenuta con anello interno

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.

  • Progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
  • Ha una lunghezza complessiva superiore per una maggiore protezione.
  • Adatti per filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPEColore: Nero, BluStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SRCFST, SR1078

Cappucci e tappi conici - Standard

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPEColore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, GialloStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone, LDPE, TPE, TPR Colore: Grigio, Naturale, Giallo, Trasparente, Rosa, Rosso, Nero Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPEColore: BluStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SRF0010

Cappucci sigillanti filettati - Filettatura metriche

I cappucci sigillanti per filettatura metrica in polietilene giallo sono dotati di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare la contaminazione da deposito e l'ingresso di particelle. Sono ideali per proteggere le filettature metriche. Sebbene sia consigliato il serraggio a mano, i cappucci possono essere applicati o rimossi con una chiave inglese o con una chiave a brugola a coppia bassa. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

Series Code: SR1126

Cappucci sigillanti filettati - Filettature BSP/Gas

I cappucci sigillanti filettati in HDPE sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Si consiglia il serraggio manuale, tuttavia la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il cappuccio con una chiave inglese o con una chiave a brugola con coppia bassa. Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi. Adatti a filettature BSP/Gas. La nostra gamma è fornita in colore giallo, con numerose misure disponibili.

Series Code: SR1126

Cappucci sigillanti filettatti - Filettatura UNF

I cappucci in polietilene sigillanti per filettatura UNF proteggono e limitano le perdite di fluidi. Sono resistenti a solventi e riducono la potenzialità di taglio. Un disco sigillante in neoprene limita le perdite di fluidi e la testa esagonale può essere serrata utilizzando un cacciavite o una chiave a brugola a bassa coppia, tuttavia è consigliato il serraggio manuale. La nostra gamma è disponibile in rosso o giallo. Potrebbero interessarvi anche i cappucci sigillanti (filettatura metrica) e la nostra selezione di tappi sigillanti filettati.

Series Code: SR1126

Clip per punti vendita - Connettori

Le aste per clip per punti vendita vengono utilizzate con altri componenti della serie per sorreggere i materiali in esposizione. Le aste di giunzione sono disponibili in una vasta gamma di lunghezze sia flessibili che fisse per soddisfare le vostre esigenze.

Cuscinetti antiscivolo adesivi

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera


Codice Serie: SR5808

Inserti filettati rotondi

Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.

Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.

  • Materiali: HDPE, nylon, PA, acciaio, PP, LDPE, alluminio, PE
  • Colori: nero, naturale, grigio


Codice Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Inserti filettati rotondi - Metallo

Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.

Codice Serie: SR5438, SR1571

Manopole scanalate - Inserto filettato

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Piedini per macchinari - Standard

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Bianco, Nero Series Code: SR1011

Tappi antivibrazioni - LDPE

I tappi antivibrazioni sono ideali per raccordi idraulici BSP. La struttura a filettatura dentellata impedisce alle parti in movimento di allentarsi. Questi tappi idraulici sono prodotti in un colore trasparente per consentire una facile ispezione dell'O-ring montato

Codice Serie: SR6112

Tappi di protezione filettati - Filettatura NPT

Tappi di protezione filettati NPT sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

Codice Serie: SRK0083, SR5759

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Tappi di protezione filettati UNF sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Sono adatti per filettature UNF.

Codice Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Tappi di protezione filettati - Filettatura metrica

I tappi filettati con filettature metriche sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

Codice Serie: SR1002

Tappi di protezione filettati - Filettature BSP/Gas

I tappi filettati con filettature BSP/Gas sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.

Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tappi di protezione filettati - Flangia larga

I tappi filettati a flangia larga sono realizzati in nylon per assorbire la vernice e ridurre al minimo lo sfaldamento al fine di evitare contaminazioni al momento della rimozione. La guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie ottenendo così una protezione stagna.

Codice Serie: SR5761

Tappi filettati con O-ring - Filettatura UNF

I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.

Codice Serie: SR5762, SR1125, SR5760

  • di 2