Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(17 categorie prodotti)
Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni. La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili diverse misure e in colore giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci per filettatura metrica.
Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014
Questo prodotto ha due elementi sulla testa della fascetta per consentire un doppio passaggio del cavo creando due anelli e mantenendo due fasci separati.
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.
Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.
Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.
Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.
Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.
Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.
Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.
Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.
La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Tappi di protezione filettati NPT sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.
Series Code: SR5759, SR5757
I tappi filettati a flangia larga sono realizzati in nylon per assorbire la vernice e ridurre al minimo lo sfaldamento al fine di evitare contaminazioni al momento della rimozione. La guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie ottenendo così una protezione stagna.
Series Code: SR5761
I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.
I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.
Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.
I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.