Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filettato Filettature BSP Perni

 (17 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci con linguetta di tiro ad innesto rapido

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
  • They can be reused.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRQCF

Cappucci di protezione filettati

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.

  • Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali.
Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010

Cappucci sigillanti filettati

I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.

  • Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi e ridurre la possibilità di taglio.
  • È facile da installare e rimuovere manualmente, e la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con una chiave inglese o una chiave a brugola a bassa coppia.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e l'industria meccanica.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1126

Cappucci terminali a pressione

I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare e rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: LDPE, TPE, Colore: Rosso, Blu, Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Tappi con linguetta di tiro centrale

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SR1011

Tappi di tenuta scanalati

I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.

Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.

Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.

  • Progettati con un doppio anello di tenuta per una tenuta sicura e affidabile.
  • Protegge dagli agenti contaminanti e dall'ingresso di umidità.
  • Sono facili da installare e rimuovere a mano.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Tappi a scatto

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Cappucci e tappi conici - Standard

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.

  • Impediscono che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso l'elemento di contatto.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici, nell'industria chimica o medica.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Tappi antivibrazioni - LDPE

I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.

  • Progettati per essere una soluzione affidabile ed efficiente per ridurre e attenuare le vibrazioni.
  • Vengono utilizzati con raccordi idraulici BSP.
  • Utilizzati in settori come meccanica, elettronica e automotive.
Materiale: LDPE Colore: Trasparente Codice Serie: SR6112

Tappi di protezione filettati

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.

  • Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale.
Materiale: LDPE, PA Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tappi di protezione filettati - Innesto rapido

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • La linguetta di tiro ergonomica semplifica l’installazione e la rimozione.
  • È disponibile in silicone, materiale riutilizzabile resistente ad alte temperature o EPDM, un materiale riutilizzabile ed economico con meno calore ma eccellente resistenza agli agenti chimici.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale.
Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1009

Tappi filettati con O-Ring

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760

Tappi per GPL

I tappi GPL sono progettate per il settore GPL. Chiudono le bombole di gas GPL, evitando pericolose perdite di gas. Si usano per sigillare in modo sicuro ed efficace, proteggere dalle manomissioni e per il trasporto. È conforme al Codice di Pratica 15 dell'Associazione Gas LP: Parte 2.

  • Progettato per fornire una soluzione saggia ed efficace per chiudere le bombole di Gas LP e prevenire perdite di gas dannose.
  • Conforme al LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2
  • Utilizzato in applicazioni industriali, automobilistiche e logistiche.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SRF0078

Tappi filettati con guarnizione

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, PA6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012