Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Azionamento con utensile e cacciavite Fisso Dado a cupola

 (29 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Anelli di fissaggio

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.

Cappucci antipolvere

I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.

Cerniere ad angolo - Perno fisso

Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.

Chiusura a leva con anello e riscontro (pezzi separati)

Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.

Chiusure a leva

Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.

Chiusure a camma - Regolabili

Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Chiusure a camma a compressione fissa

Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.

Codice Serie: SR5551

Chiusure a compressione regolabili

I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm

Codice Serie: SR5547

Chiusure a leva con molla e fermo

Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.

Chiusure a quarto di giro a molla

Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.

  • Classificazione IP65
  • Sono possibili le seguenti finiture: in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nera o cromata.


Codice Serie: SR5530

Chiusure a quarto di giro per ante spesse

Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.

  • Guarnizioni conformi allo standard IP65
  • Materiale: lega di zinco pressofuso
  • Finitura: cromata


Codice Serie: SR5526

Chiusure a quarto di giro, in plastica, montaggio a scatto

Le chiusure in plastica con presa per le dita consentono all'utilizzatore di aprire la porta con facilità. L'elemento trainante di questa gamma è quella con chiave a doppio spacco da 5 mm.

Chiusura a leva con riscontro

Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)

Chiusure di blocco a rimozione facile

Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.

Chiusura rotativa con riscontro

Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.

Dadi a cupola - Metallo

I dadi a cupola sono l'ideale per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.

Dadi a cupola - Nylon

I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.

Codice Serie: SR1955

Dadi a cupola di tenuta con guarnizione integrata

I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.

Questa linea di dadi ciechi con guarnizione integrata incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.

Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Guarnizione integrata; combinano in una sola unità la funzionalità di un dado e quella di un elemento di tenuta.
  • Una affidabile connessione a tenuta stagna che, al tempo stesso, semplifica il processo di assemblaggio ed elimina la necessità di ulteriori elementi di tenuta.
  • Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Kit assemblaggio asta singola

Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.

Maniglie di blocco

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

Mini chiavistelli a molla a un quarto di giro

Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso

Codice Serie: SR5528

Mini chiusure a compressione regolabile

Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.

Mini serrature a quarto di giro - Foro di montaggio a 45

I chiavistelli mini a un quarto di giro con alloggiamento a 45 gradi sono stati appositamente progettati con una molla interna che fornisce 1 mm di torsione. La camma si trova a un angolo di 45 rispetto all'involucro. Sono disponibili chiavistelli cromati e verniciati di nero con diverse opzioni di stile della testa e di intervallo di serraggio

Piastre di posizionamento

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.

Piedini per Pallet

Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.

Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.

Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.

  • Opzioni per impilamento disponibili.

  • di 2