Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(24 categorie prodotti)
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.
Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Le boccole copriforo si aprono per accogliere cavi, fili e tubi. Una volta installata nel foro del pannello, la boccola si chiude saldamente.
Il materiale resistente garantisce l'isolamento e un leggero alleggerimento della tensione, contribuendo a proteggere i fili e i cavi alloggiati dai bordi grezzi.
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.
Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.
Codice Serie: SR6483
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Codice Serie: SR5090
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Il passacavo per fibra ottica è progettato per fornire ulteriore protezione alle fibre rivestite e scoperte instradate attraverso un foro. Il corpo in nylon va montato direttamente sul pannello, mentre il cavo rivestito passa attraverso il foro centrale. Realizzato in nylon nero classificato UL94 V0.
I passacavi antistrappo per fibre proteggono i fili e i cavi in fibra dai bordi ruvidi dei fori del pannello durante l'installazione e l'uso. Molto facile da installare: non è necessario l'uso di attrezzi.
Questi passacavi forniscono protezione aggiuntiva della fibra da 900 micron durante l'instradamento attraverso un foro. Inoltre, limitano l'angolazione e la piegatura del cavo in fibra, contribuendo a ridurre la perdita di segnale. Si tratta di un enorme risparmio di tempo e di costi.
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.
Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.
Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Progettati per montaggio e smontaggio senza l'impiego di utensili. I pressacavi a innesto rapido offrono una tenuta sicura a prova di agenti atmosferici e un involucro resistente a prova di torsioni, deformazioni e strappi.
In nylon 6; Colori: grigio chiaro, nero; Disponibili con filettatura metrica e PG; Grado di protezione IP-68
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare