Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(17 categorie prodotti)
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
I cappucci con rondella per mascheratura sono progettati come tappi con una rondella aggiuntiva per coprire i fori di messa a terra o di collegamento, quando capovolti. Proteggono contro solventi, abrasivi e sono adatti a temperature fino a +250º C.Cappucci a rondella per mascheratura che possono essere applicati come cappucci protettivi per estremità filettate e non filettate.La rondelle integrata protegge il bordo da contaminanti e danni.Possono essere utilizzati per tappare anche i fori. Materiale: Silicone Colore: Grigio, Naturale, Viola, Giallo, Nero, Rosso, Rosa, Verde Codice Serie: SR5756
I cappucci conici per mascheratura possono essere utilizzati come tappi o cappucci. La forma affusolata consente di adattarsi a una varietà di diametri interni ed esterni. Possono essere fissati con ganci per vernice. Disponibili in silicone ed EPDM.
Le coperture espandibili per mascheratura sono un'ottima alternativa ai tappi standard, quando le parti da coprire hanno forme difficili. La nostra gamma include coperture realizzate in LDPE e PE, progettate per espandersi e restringersi e dotate di un'estremità elastica. Sono disponibili anche coperture in silicone, che sfruttano l'elasticità naturale del materiale per l'espansione.
I cappucci elastici in LDPE e PE offrono una vestibilità maggiore. Questo li rende ideali per la protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio e per esigenze di mascheratura leggera.
Al contrario, i tappi in silicone offrono una presa più forte. Questo li rende adatti per applicazioni sensibili alla pressione.
Le nostre ruote Float-on sono progettate per l'uso in condizioni di bagnato e di asciutto. Assicurano il movimento omogeneo di materiali piani delicati o lucidi. Le sfere sono disponibili in due materiali e colori. La sfere in poliuretano rosso (Shore A 90-95) è più resistente all'usura. La gomma nera (Shore A 80-85) è adatta alla maggior parte delle altre applicazioni. L'altezza regolabile le rende molto pratiche da usare. Sono dotate di un perno zincato. Sono disponibili opzioni destrorse o sinistrorse in base alle vostre necessità. Il prodotto è fornito interamente o parzialmente assemblato ed è disponibile anche nella versione "solo con sfera".
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
I tappi conici hanno bordi convessi che garantiscono un'aderenza sicura. Il design a pressione ne semplifica l'uso e la rimozione. Utilizzati per tubi, fori ciechi e mobili.Progettati per garantire una perfetta aderenza grazie ai lati convessi.Proteggono da contaminanti, detriti e danni.Riutilizzabili grazie al materiale, senza compromettere l'efficacia della tenuta Materiale: Silicone Colore: Grigio, Giallo, Verde scuro, Verde chiaro, Bianco, Rosso, Nero, Rosa, Viola, Blu, Blu scuro, Trasparente Codice Serie: SR5751
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Queste coperture antipolvere sono progettate per proteggere le porte USB e RJ da polvere, sporcizia, detriti e umidità, quando non vengono utilizzate. Resistono a temperature fino a 150 C (302 F).
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare