Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Flange di tenuta Pistoncini a molla

 (15 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Blocchi di montaggio e flange

Blocchi di montaggio e flange

Boccola flangiata per vite imperdibile

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Pistoncini a molla - A perno - Con scanalatura

Questi pistoncini a molla con perno e intaglio sono utilizzati per posizionare, indicizzare, applicare pressione, sollevare e bloccare. Sono costituiti da tre parti: un corpo filettato, un perno con pistoncino e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Comunemente utilizzati per l'allineamento preciso e il posizionamento sicuro dei componenti. Estendendo o ritraendo il perno del pistoncino si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari. Quando il perno del pistoncino è esteso, si blocca in posizione, impedendo che il componente si sposti o si dislochi accidentalmente.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Il perno del pistoncino può essere facilmente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori industriali quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche e di illuminazione.

  • Estendendo o ritraendo il perno del pistone si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari.
  • Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio nero Codice Serie: SR32150

Pistoncini a molla - A perno - Incavo esagonale

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.

L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
  • Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acciaio nero Codice Serie: SR32200

Pistoncini a molla - A sfera - Con intaglio

Questi pistoncini a molla con sfera e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un sfera in acciaio inossidabile e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in acciaio inossidabile è stata selezionata per la sua eccezionale resistenza alla corrosione e garantisce la longevità e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera in acciaio inossidabile consente un funzionamento regolare, eliminando l'attrito e l'usura.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali.
  • La sfera in acciaio inossidabile consente un funzionamento regolare, eliminando l'attrito e l'usura.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio nero Codice Serie: SR32100

Pistoncini a molla - Corpo espandibile

Questi pistoncini a molla con inserimento a espansione sono utilizzati per posizionare, applicare pressione e sollevare. Il design unico del corpo si piega per espandersi, contrarsi e adattarsi a tolleranze di posizione del foro fino a + 0,2 mm d4.

Il materiale offre un'eccellente resistenza in varie condizioni e temperature, nonché resistenza alla corrosione, controllo e stabilità. Sono facili e veloci nella produzione e nell'assemblaggio ed eliminano i costi della lavorazione ad alta precisione e della preparazione dei pezzi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un'unica installazione, poiché le ripetute operazioni di installazione e disinstallazione possono ridurre la loro capacità di espandersi in fori con tolleranze più ampie a causa dell'affaticamento della plastica. Resistono a temperature comprese tra -30 C e +50 C. Ideali per applicazioni in componenti stampati in plastica per la progettazione di macchine e attrezzature, elettronica, apparecchiature mediche e di illuminazione.

  • Utilizzati per localizzare, applicare pressione o sollevare.
  • Il design unico del corpo si piega per espandersi, contrarsi e adattarsi a tolleranze di posizione del foro fino a + 0,2 mm d4.
  • Resistono a temperature da -30 C a +50 C.
Materiale: Termoplastico Colore: Nero Codice Serie: SR32302

Pistoncini a molla - Estremità a perno - Lisci

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un perno e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

L'estremità del perno della molla ha una punta arrotondata per un innesto e un allineamento precisi all'interno dell'applicazione.

Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie a un accoppiamento per interferenza, mentre l'estremità del perno consente un inserimento e un allineamento precisi. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
  • L'estremità del perno della molla ha una punta arrotondata per un innesto e un allineamento precisi all'interno dell'applicazione.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32282

Pistoncini a molla - Estremità a sfera - Lisci

Questi pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Comprendono tre parti: un corpo liscio, un'estremità a sfera e un meccanismo a molla. Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.

L'estremità a sfera del pistoncino fornisce un punto di contatto per un innesto e un posizionamento precisi all'interno dell'applicazione. Il collare sul pistoncino a molla svolge una funzione di ritenzione, mantenendo il pistone saldamente in posizione una volta inserito.

Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie all'accoppiamento per interferenza e al rilascio rapido. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche, automobilistico e di illuminazione.

  • Utilizzati per localizzare, applicare pressione o sollevare.
  • Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32300, SR32280, SR32284

Pistoncini a molla - Filettati/Con elemento di bloccaggio

Usati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio. I nostri pistoncini a molla consentono regolazioni rapide su piattaforme, attrezzature e tavoli diversi. Idonei per attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5409

Pistoncini a molla - Sfera in ceramica - Con intaglio

Questi pistoncini a molla con sfera in ceramica e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un sfera in ceramica e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
  • La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32102

Pistoncini di posizionamento a molla - Azionamento a camma

I nostri pistoncini a molla con azionamento a camma sono disponibili in acciaio inossidabile o acciaio brunito. Sono altresì disponibili in vari diametri.

Codice Serie: SR5410

Pistoncini di posizionamento a molla - Con flancia di montaggio

La gamma Essentra di pistoncini a molla flangiati è dotata di una flangia con fori filettati per un fissaggio supplementare. La soluzione ideale per materiali sottili.

Codice Serie: SR6571

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408

Pistoncini graduati - Con anello/Retraibili manualmente

Pistone a molla con anello di trazione estraibile a mano. Il design è caratterizzato da un alloggiamento nichelato e da un perno in acciaio inossidabile.

L'anello di trazione consente di sollevare comodamente il pistoncino. Questi pistoncini sono ideali per la localizzazione, il posizionamento e il fissaggio. Le applicazioni più comuni includono le attrezzature da palestra, come i pesi.

Dimensioni della filettatura: M6, M8, M10 e M12.

  • Materiale alloggiamento: acciaio nichelato
  • Materiale perno: acciaio inossidabile


Codice Serie: SR5407

Press Fit Plungers

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Codice Serie: SR6575