Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Polietilene A spinta

 (17 categorie prodotti)


Cappucci di protezione per tubi

I cappucci di protezione per pali di recinzione sono coperture protettive che si adattano alla parte superiore dei pali o tubi di recinzione. Offrono protezione contro i danni causati dagli agenti atmosferici e il deterioramento delle applicazioni. Utilizzati nei settori residenziale e commerciale.Progettati per essere montati sulla parte superiore di pali, tubi e tubature.Contribuiscono a proteggere da danni atmosferici, sporcizia o umidità.Si installano e si rimuovono facilmente e rapidamente. Materiale: PE Colore: Bianco Codice Serie: SRF0011

Cappucci di protezione perno ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE/TPV – PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1026

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Cappucci flangiati ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone Colore: Giallo, Grigio, Trasparente, Rosa Codice Serie: SR5754

Cappucci flessibili per tubi

I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Cappucci per tubi incassati

I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.

  • I cappucci incassati proteggono i bordi del tubo e le pareti interne da corrosione e danni. Adatti anche in caso di utilizzo di ganci da gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il trasporto e la posa.
  • Adatti a varie specifiche DIN per tubi: Da: DN 150fino a DN 1000.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR1370, SR1371

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cappucci terminali - Standard

I cappucci terminali rotondi impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Disponibili in versione standard, lunghi e corti.Ideali per proteggere tubi, condotti e aste.Aiutano a prevenire gli spostamenti accidentali. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR5763

Inserti filettati rotondi

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Inserti per tubi rotondi - finitura cromata

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Gambo scanalato.
  • Inserimento e tenuta facili.
  • Garantiscono una finitura pulita
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Cromato scuro, Argento cromato, Argento Codice Serie: SR5723, SR1562

Inserti per tubi rotondi - metallo

Gli inserti rotondi sono utilizzati per rifinire l'estremità dei prodotti tubolari, fornendo un aspetto pulito e gradevole alla vista. Forniscono una base per prevenire graffi e danni quando i prodotti sono in contatto con una superficie.

  • Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l’estremità dei prodotti tubolari, garantendo un aspetto gradevole e pulito.
  • Forniscono una base per prevenire graffi e danni quando i prodotti sono in contatto con una superficie.
  • Montaggio semplice e rapido
Materiale: Acciaio Colore: Naturale Codice Serie: SR1554

Piedini a pressione

I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.

La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.

  • Disponibili in vari materiali, tra cui nylon 6/6, gomma siliconica, polietilene a bassa densità (LDPE) ed elastomero termoplastico (TPE).
  • Forme: rettangolo, angolo retto, tondo e quadrato
  • Colori: nero, marrone, grigio, naturale e trasparente
  • Opzioni con classificazione UL94 HB


Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Piedini scorrevoli a pressione

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Piedini scorrevoli rotondi

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Tappi terminali tubo con lamelle

I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603