Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d1 | h1 | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2501 - € 0,5478 | 8000 Op voorraad |
1.591 in
40.4 mm
|
Naturel
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,392 - € 0,392 | 14778 Op voorraad |
1.941 in
49.3 mm
|
Naturel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,4637 | 5494 Op voorraad |
2.622 in
66.6 mm
|
Naturel
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,1481 - € 0,3235 | 1200 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,2412 | 69000 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
Naturel
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,3972 | 12000 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturel
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1376 - € 0,2995 | 24500 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturel
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,4389 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
Naturel
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 0,1411 - € 0,3069 | 8500 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1267 - € 0,2758 | 11500 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,4241 - € 0,4241 | 9838 Op voorraad |
2.161 in
54.9 mm
|
Naturel
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,3556 | 43200 Op voorraad |
1.091 in
27.7 mm
|
Naturel
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,3427 | 6000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturel
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,2633 | 54000 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Naturel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,2364 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
1.559 in
39.6 mm
|
Naturel
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| € 0,1133 - € 0,2466 | 380800 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| € 0,1345 - € 0,2931 | 43400 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,6629 - € 3,4921 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0549 - € 0,0854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Geel
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0352 - € 0,0549 | Vraag de levertijd aan hier |
0.661 in
16.8 mm
|
Geel
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan