Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: PE-LD
Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Rood
Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | Kleur | Materiaal | H | h | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,121 - € 0,2116 | 3998 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,1344 - € 0,2345 | 5231 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 12012 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 4770 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 28015 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 721022 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 439 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,259 - € 0,4577 | 2103 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
€ 0,1044 - € 0,1819 | 3951 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||||
€ 1,7974 - € 1,7974 | 479 Op voorraad |
2.902 in
73.7 mm
|
3.24 in
82.3 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||||
465700 | € 2,8448 - € 2,8448 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.398 in
111.7 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|||
€ 0,0929 - € 0,0929 | 765 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 6806 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
€ 0,1457 - € 0,2556 | 5108 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,2972 - € 0,5201 | 2935 Op voorraad |
1.319 in
33.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
€ 0,1443 - € 0,2526 | 3541 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,0929 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
€ 0,0929 - € 0,1297 | 3702 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
PE-LD
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
€ 0,053 - € 0,0921 | 32950 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
PE-LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
€ 0,1211 - € 0,1211 | 5993 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PE-LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan