Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.
Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10,3602 - € 12,285 | 122 Op voorraad |
11.732 in
298.0 mm
|
|||||||||
€ 8,6618 - € 10,1054 | 31 Op voorraad |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
€ 11,2519 - € 13,2758 | 304 Op voorraad |
13.504 in
343.0 mm
|
|||||||||
€ 11,9737 - € 14,1391 | 6 Op voorraad |
14.173 in
360.0 mm
|
|||||||||
€ 11,9454 - € 14,1391 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15 in
381.0 mm
|
|||||||||
€ 16,5169 - € 19,4891 | 34 Op voorraad |
15.909 in
404.1 mm
|
|||||||||
€ 16,9132 - € 19,9137 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
17.047 in
433.0 mm
|
|||||||||
€ 27,5848 - € 32,6092 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
18.976 in
482.0 mm
|
|||||||||
€ 20,1685 - € 23,0982 | 23 Op voorraad |
20.236 in
514.0 mm
|
|||||||||
€ 29,9626 - € 35,4682 | 22 Op voorraad |
22.205 in
564.0 mm
|
|||||||||
€ 33,2037 - € 39,1481 | 108 Op voorraad |
23.504 in
597.0 mm
|
|||||||||
€ 35,0012 - € 41,2852 | 60 Op voorraad |
24.488 in
622.0 mm
|
|||||||||
€ 52,4522 - € 61,9067 | 7 Op voorraad |
26.496 in
673.0 mm
|
|||||||||
€ 52,707 - € 62,4303 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
28.307 in
719.0 mm
|
|||||||||
€ 53,6977 - € 63,9872 | 11 Op voorraad |
31.22 in
793.0 mm
|
|||||||||
€ 2,9014 - € 3,4251 | 262 Op voorraad |
4.642 in
117.9 mm
|
|||||||||
€ 3,9629 - € 4,6847 | 49 Op voorraad |
5.059 in
128.5 mm
|
|||||||||
€ 3,7506 - € 4,4724 | 68 Op voorraad |
5.827 in
148.0 mm
|
|||||||||
€ 5,3358 - € 6,3831 | 109 Op voorraad |
6.26 in
159.0 mm
|
|||||||||
€ 5,5056 - € 6,5246 | 29 Op voorraad |
6.626 in
168.3 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan