Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.
Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Series Code: SR1388, SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|
€ 41,9774 - € 42,841 | 43 Op voorraad |
18 in
457.2 mm
|
||
€ 6,6486 - € 6,7952 | 464 Op voorraad |
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 3,8457 - € 3,9272 | 55 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 1,8623 - € 3,972 | 243 Op voorraad |
4.76 in
120.9 mm
|
||
€ 70,4295 - € 70,4295 | 23 Op voorraad |
22.441 in
570.0 mm
|
||
€ 18,2021 - € 18,2021 | 88 Op voorraad |
14.803 in
376.0 mm
|
||
€ 156,2257 - € 156,2257 | Vraag de levertijd aan hier |
30.441 in
773.2 mm
|
||
€ 2,808 - € 2,808 | Vraag de levertijd aan hier |
4.055 in
103.0 mm
|
||
€ 2,808 - € 3,23 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
||
€ 3,8993 - € 4,6558 | 30 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
||
€ 5,3833 - € 6,3581 | 787 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
||
€ 4,9032 - € 5,8198 | 971 Op voorraad |
6.5 in
165.1 mm
|
||
€ 5,5434 - € 6,6055 | 100 Op voorraad |
6.732 in
171.0 mm
|
||
€ 5,7907 - € 6,911 | 50 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 8,1332 - € 9,7046 | 36 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 7,5658 - € 8,9625 | 13 Op voorraad |
8.504 in
216.0 mm
|
||
€ 8,8316 - € 10,4611 | 28 Op voorraad |
8.626 in
219.1 mm
|
||
€ 8,3369 - € 9,9374 | 123 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
||
€ 9,981 - € 11,8288 | Vraag de levertijd aan hier |
10.394 in
264.0 mm
|
||
€ 10,2283 - € 12,0907 | 140 Op voorraad |
11.063 in
281.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.