Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale conusdiameter | Kleur | Materiaal | Vingerlipje | Minimale conusdiameter | Plugstijl | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,0663 - € 2,1796 | 1688 Op voorraad |
1.531 in
38.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
1.252 in
31.8 mm
|
Massief
|
||||
€ 3,0146 - € 3,0146 | 191 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
1.5 in
38.1 mm
|
Massief
|
||||
€ 5,2367 - € 5,2367 | 529 Op voorraad |
2.469 in
62.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
1.969 in
50.0 mm
|
Massief
|
||||
€ 15,4129 - € 16,2197 | 70 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
3 in
76.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 1,8399 - € 2,038 | 1544 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hol
|
||||
€ 0,2335 - € 0,2887 | 986 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Geel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.256 in
6.5 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,087 - € 0,087 | 48498 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
Zonder label
|
0.024 in
0.6 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,2901 - € 0,3085 | 42248 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Rood
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
€ 3,51 - € 3,51 | 757 Op voorraad |
1.098 in
27.9 mm
|
Roze
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.945 in
24.0 mm
|
Hol
|
||||
€ 6,5246 - € 6,5246 | 650 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
1.248 in
31.7 mm
|
Hol
|
||||
€ 17,7199 - € 18,8522 | 20 Op voorraad |
3.228 in
82.0 mm
|
Groen
|
Silicone
|
Zonder label
|
2.677 in
68.0 mm
|
Hol
|
||||
€ 0,3014 - € 0,3014 | 3 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Zonder label
|
0.126 in
3.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 5,6471 - € 5,6471 | 439 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hol
|
||||
€ 1,0317 - € 1,2511 | 9007 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.72 in
18.3 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,2165 - € 0,2165 | 40721 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.126 in
3.2 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,5279 - € 0,5279 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.5 in
12.7 mm
|
Massief
|
||||
€ 1,2271 - € 1,4861 | 399 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.906 in
23.0 mm
|
Massief
|
||||
€ 0,3679 - € 0,3679 | 25954 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
461496 | € 0,2476 - € 0,2745 | 37474 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.047 in
1.2 mm
|
Massief
|
|||
€ 0,2887 - € 0,2887 | 21180 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
Zonder label
|
0.252 in
6.4 mm
|
Massief
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan