Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | M1 | H | Vingerlipje | M2 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,112 - € 0,1245 | 60384 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,3084 - € 0,3084 | 30036 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,4743 - € 0,4743 | 19479 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,5136 - € 0,5703 | 2422 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 2,2552 - € 2,3715 | 197 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
€ 2,9826 - € 2,9826 | 58 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
€ 4,5103 - € 4,5103 | 88 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
1.969 in
50.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
€ 9,2236 - € 9,2236 | 90 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
3 in
76.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Without Tab
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,0385 - € 0,0385 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
EPDM
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0496 - € 0,0599 | 22883 Op voorraad |
Zwart
|
EPDM
|
0.047 in
1.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Without Tab
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,16 | 15015 Op voorraad |
Zwart
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,1716 - € 0,208 | 61407 Op voorraad |
Zwart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,3302 - € 0,4001 | 7576 Op voorraad |
Zwart
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
€ 0,32 - € 0,3811 | 15080 Op voorraad |
Zwart
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,7187 - € 0,7187 | 2795 Op voorraad |
Zwart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 1,1537 - € 1,2818 | 2513 Op voorraad |
Zwart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
€ 2,1242 - € 2,2406 | 2588 Op voorraad |
Zwart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
€ 3,099 - € 3,099 | 88 Op voorraad |
Zwart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
€ 3,0077 - € 3,0077 | 700 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
|
|
Met Label
|
|
||
€ 8,3314 - € 8,3314 | 324 Op voorraad |
Naturel
|
Silicone
|
|
|
Met Label
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.