Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 49,5996 - € 49,5996 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 103,7679 - € 205,5688 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 15,7385 - € 22,0339 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 7,2606 - € 15,2474 | Vraag de levertijd aan hier |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 8,0376 - € 20,7353 | Vraag de levertijd aan hier |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 11,6114 - € 14,2812 | Vraag de levertijd aan hier |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 7,0205 - € 14,7431 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 12,459 - € 32,1857 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 11,9504 - € 25,0959 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 20,6168 - € 39,5371 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 189,247 - € 189,247 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 56,8745 - € 56,8745 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 140,2729 - € 277,8906 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 22,5038 - € 31,5053 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 13,9385 - € 27,621 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 45,8064 - € 76,3252 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 9,1671 - € 21,9966 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
€ 82,1514 - € 188,6838 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
€ 32,9185 - € 32,9185 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 20,8787 - € 48,7994 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.