Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele paneeldikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 43,2438 - € 43,2438 | 3 Op voorraad |
|
|
||
| € 423,7858 - € 423,7858 | 56 Op voorraad |
|
|
||
| € 595,6314 - € 595,6314 | 44 Op voorraad |
|
|
||
| € 515,2459 - € 515,2459 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 521,1045 - € 521,1045 | 136 Op voorraad |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| € 71,3679 - € 71,3679 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| € 868,5942 - € 868,5942 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 1.442,6839 - € 1.442,6839 | 32 Op voorraad |
|
|
||
| € 725,0947 - € 725,0947 | 5 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 163,7748 - € 163,7748 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 735,3777 - € 735,3777 | 1 Op voorraad |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 261,9025 - € 261,9025 | 1 Op voorraad |
|
|
||
| € 0,6636 - € 0,6636 | 1590 Op voorraad |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 5,0192 - € 5,0192 | 60 Op voorraad |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 147,922 - € 147,922 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 1,3105 - € 1,3105 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| € 741,4491 - € 741,4491 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 9,2147 - € 9,2147 | 240 Op voorraad |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| € 4,5921 - € 4,5921 | 210 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 344,087 - € 344,087 | 12 Op voorraad |
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan