Het assortiment verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen. Ze worden bevestigd met schroeven en hebben een verwijderbare pen om de deur van het frame te kunnen tillen voor gemakkelijke toegang.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Totale bladlengte | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 57,8163 - € 114,5486 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
9.449 in
240.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 7,8049 - € 22,0173 | 50 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 7,8049 - € 22,0173 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 6,5105 - € 11,8888 | 1 Op voorraad |
Rechtshandig
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 5,2015 - € 10,9231 | 100 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
€ 47,5552 - € 99,8659 | 36 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
€ 6,1708 - € 12,2157 | 20 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 31,7034 - € 66,5772 | 65 Op voorraad |
Linkshandig
|
Staal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
€ 5,081 - € 12,6021 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
€ 56,2595 - € 111,4575 | 261 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
€ 6,6945 - € 13,256 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 9,0015 - € 17,8332 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 15,0449 - € 29,8111 | 28 Op voorraad |
Universeel
|
ABS
|
4.681 in
118.9 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
493583 | € 6,9917 - € 13,9693 | 1 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
€ 5,7745 - € 12,7804 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 11,4755 - € 11,4755 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 6,6945 - € 13,256 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 28,4623 - € 56,3826 | 440 Op voorraad |
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 6,5246 - € 13,0182 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 31,7034 - € 66,5772 | 14 Op voorraad |
Tegenoverliggende hand
|
Staal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.