Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3887 - € 0,4558 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,3458 - € 0,4058 | 978 Op voorraad |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,3541 - € 0,4154 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,4771 - € 0,5616 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,4279 - € 0,5025 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,4448 - € 0,5222 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,5165 - € 0,6059 | 898 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,2486 - € 0,2929 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,2729 - € 0,3201 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,3828 - € 0,449 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,4068 - € 0,479 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,3722 - € 0,4391 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,488 - € 0,5739 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,4386 - € 0,515 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,4068 - € 0,479 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,4194 - € 0,4926 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,4715 - € 0,5532 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,6824 - € 0,8007 | 295 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,2551 - € 0,2983 | 900 Op voorraad |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,2658 - € 0,3115 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan