Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(27 productgroepen)
Remo One® is dubbelzijdig klevende perm-/pelfoamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: enkelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber, verwijderbare lijm aan montagezijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden Tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik. Schapstoppers en wobblers.
Thick Remo One® is een dubbelzijdig zelfklevend perm-/pelfoamblok dat wordt gebruikt om een 3D-effect te creëren. Het is aan de ene zijde voorzien van onze zeer agressieve permanente kleeflaag en aan de andere van onze verwijderbare kleeflaag. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F. Voor lichtgewicht toepassingen of opvullen van openingen. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen: promotionele, tijdelijke borden voor tijdelijke en semi-permanente displays. Eenmalig promotioneel drukwerk. Schapstoppers en wobblers.
Remo Two® is een dubbelzijdig klevende foamtape die aan twee kanten verwijderd kan worden. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden consumenten verpakking. Eenmalig promotioneel drukwerk. Sets die niet vastzitten aan bedrukt materiaal
Thick Remo Two® is een dubbelzijdig zelfklevend foamblok dat wordt gebruikt om een 3D-effect te creëren. Het is aan beide zijden voorzien van onze verwijderbare kleeflaag. Onze verwijderbare lijm verwijdert schoon van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken, zelfs na langere perioden van tijd. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden. Tijdelijke en permanente displays. Eenmalig promotioneel drukwerk. Schapstoppers en wobblers
Remo One® is dubbelzijdig klevende foamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden, tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik, schapstoppers en wobblers, korte Rollen zijn handig om bij te sluiten in pakketten met allerlei soorten promotionele of tijdelijke borden.
Duraco Metal Shelf Tape is getest in de markt om aan de behoefte voor sterk dubbelzijdig foamtape te voldoen, dat kan worden verwijderd van harde niet-delamineerde oppervlakken zonder lelijke foamtape-resten achter te laten. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV) De kleeflaag aan de schapzijde is speciaal geformuleerd voor verwijdering zonder foamresten achter te laten bij bevestiging aan een stalen oppervlak. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F Toepassingen. Bevestiging van prijsstrips, metalen schappen, magazijn/opslag: locatielabeling, verkooprekken, bordjes voor metalen schappen
Eindkappen zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Eindkappen hebben dezelfde functie als krimpkappen, maar krimpen niet als ze tijdens het toepassingsproces worden verhit. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.
Series Code: SR1610, SR1620
Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Flexibele eindkappen zijn gemaakt van flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden uitstekende bescherming van toepassingen met schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen.
De kappen zijn zeer schilferbestendig en daardoor een zeer duurzaam product. de groene PVC-optie is geschikt voor gebruik in toepassingen met olie en vet.
Ons assortiment flexibele eindkappen is verkrijgbaar in uiteenlopende maten die geschikt zijn voor metrische, BSP- en UNF- schroefdraad. Deze flexicaps zijn duurzaam waardoor ze een perfecte keuze zijn voor allerlei toepassingen.
Door het aantrekkelijke vinyl-uiterlijk vormen ze een goede keuze voor afgewerkte producten. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor allerlei toepassingen zoals: schroefdraadbescherming, stof- en vochtbeperking, kleurcodering van pijpen en draadeinden, maskering tijdens lakken en plateren.
Het flexibele PVC (90 Shore) -materiaal is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen en kan tot wel 15 procent verder dan de geproduceerde diameter worden uitgerekt. Het speciaal geformuleerde PVC is niet gevoelig voor weersomstandigheden, oxidatie, olie en vocht. De doppen zijn zeer vervormbaar en bieden uitstekende chemische weerstand. Ze kunnen ook op andere onderdelen van PVC worden vastgeplakt.
Ze bieden een gunstige oplossing voor eenmalig gebruik.
Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.
De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.
Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Series Code: SR1046
Een beschermkap voor het afdekken van leidingen, buizen en andere functies. Deze hekpaalkappen beschermen de toepassing tegen beschadigingen en binnendringen van verontreinigingen. Ze zijn vervaardigd van wit polyethyleen met hoge dichtheid.
Series Code: SRF0011
Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.
Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.
Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.
Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Deze zwarte ovale omdoppen vormen een nette afdekking voor ovale buizen. Ze worden gebruikt als afwerking en bescherming, en worden hoofdzakelijk gebruikt als bedekking van scherpe buisranden. Het PVC-materiaal biedt flexibiliteit waardoor het gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.
Series Code: SR1522
Paneelklemmen zijn compatibel met rechts- of linksdraaiende deuren en zijn met name geschikt voor verwarmings- en ventilatiepanelen. Deze brugklemmen zijn gemaakt van nylon met stalen schroeven in symmetrische of asymmetrische stijl.
Standaard ronde eindkappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel
Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069
Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.
Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.
De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood
Series Code: SR1044
Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.
Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.
Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763
Deze heavy-duty tapse kappen en pluggen van LDPE zijn voorzien van een stevige wand en afdichtingsringen voor maximale bescherming. Door het tapse profiel fungeert dit veelzijdige onderdeel als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Ons assortiment is verkrijgbaar in rood of wit.
Series Code: SR1003
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.